Type | 管种类 | ![]() | D(mm) | L(mm) |
PIPD | 电焊管 | SUS304 | 2~30 | 10~1000 |
PIPC | 拉拔管 | STKM13A | ||
PIPG | C2700(黄铜) | |||
PIPA | A6063 |
用途 | 支撑固定作用 | 引导注入作用 | 分隔引导作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | 连接各紧固件 中间孔可用于引导以及收纳线束 | 通过中间孔用于将液体注入其他工件 | 分隔线束以保护工件 同时起到引导线束的作用 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
线性导向轴 直杆型 | 直线轴承 标准型 直柱型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PSFJ10-200 | 代表型号:LMU10 | 代表型号:SCS8-10 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 指定1mm单位 | t | |
Type | D | ||
PIPD (SUS304) | 2 | 10~1000 | 0.5 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
PIPC (碳素钢) | 5 | 10~250 | 1 |
6 | 10~500 | ||
8 | |||
10 | |||
12 | 10~900 | 1 | |
13 | 1.5 | ||
15 | 1.5 | ||
16 | 1 | ||
20 | 10~1000 | 1 | |
25 | 2 | ||
30 | 2 | ||
PIPG (C2700) | 5 | 10~250 | 1 |
6 | 10~500 | ||
8 | |||
10 | |||
12 | 10~900 | 1 | |
13 | 1.5 | ||
15 | 1.5 | ||
20 | 10~1000 | 1 | |
25 | 2 | ||
30 | 2 | ||
PIPA (A6063) | 5 | 10~250 | 1 |
6 | 10~500 | ||
8 | |||
10 | |||
12 | 10~900 | 1 | |
13 | 1.5 | ||
15 | 1.5 | ||
16 | 2 | ||
20 | 10~1000 | 1 | |
25 | 2 | ||
30 | 2 |
Type | 管种类 | ![]() |
PIPD | 电焊管 | SUS304 |
PIPC | 拉拔管 | STKM13A |
PIPG | C2700(黄铜) | |
PIPA | A6063 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|