Type | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) |
PISS | STKM17C相当 | - | 6~30 | 10~1000 |
PISK | 四氧化三铁保护膜 | |||
PISN | 无电解镀镍 |
用途 | 支撑固定作用 | 引导注入作用 | 分隔引导作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | 连接各紧固件 中间孔可用于引导以及收纳线束 | 通过中间孔用于将液体注入其他工件 | 分隔线束以保护工件 同时起到引导线束的作用 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
线性导向轴 直杆型 | 直线轴承 标准型 直柱型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PSFJ10-200 | 代表型号:LMU10 | 代表型号:SCS8-10 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() | ![]() 指定单位1mm | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
PISS (未处理) PISK (四氧化三铁保护膜) PISN (无电解镀镍) | 6 | 3 | 4 | 100~1000 | |||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
13 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
30 | 10 | ||||||||||||
20 | 25 |
以上 | 以下 | 公差 |
100 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
Alterations | 追加一端螺纹加工 | 追加两端螺纹加工 | 变更L尺寸公差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MC | WMC | LKC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | ![]() ![]()
![]() | ![]() 变更L尺寸公差 指定方法 LKC
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|