Type | ![]() | B(mm) | L(mm) |
RDRC | S45C相当 | 6~30 | 15~800 |
RDRF | SUS303 | ||
RDRS | SUS304 | ||
RDRG | C3604(黄铜) | ||
RDRA | A2011 |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
半导体 | 电子电器 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | (C) | |
![]() | ![]() | ||
RDRC(S45C相当) RDRF(SUS303) RDRS(SUS304) RDRG(黄铜) RDRA(A2011) | 6 | 15~400 | 6.9 |
7 | 8.1 | ||
8 | 9.2 | ||
10 | 25~600 | 11.5 | |
12 | 13.9 | ||
13 | 15.0 | ||
14 | 35~800 | 16.2 | |
17 | 19.6 | ||
19 | 21.9 | ||
24 | 65~1000 | 27.7 | |
27 | 31.2 | ||
30 | 34.6 | ||
32 | 36.9 |
Type | ![]() |
RDRC | S45C相当 |
RDRF | SUS303 |
RDRS | SUS304 |
RDRG | C3604(黄铜) |
RDRA | A2011 |
Alterations | 追加一端螺纹加工 | 追加两端螺纹加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MC | WMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 在一端追加螺纹加工。 指定方法 MC8 ![]() ![]()
![]() | 在两端追加螺纹加工。 指定方法 WMC12 ![]() ![]()
|
B | 公差 |
6~8 | 0 -0.15 |
10~17 | 0 -0.18 |
19~27 | 0 -0.21 |
30~32 | 0 -0.25 |
B | 公差 |
6~8 | ±0.10 |
10~17 | ±0.18 |
19~27 | +0.12 -0.21 |
30~32 | +0.12 -0.25 |
B | 公差 |
6 | ±0.06 |
7~8 | ±0.08 |
10~19 | ±0.06 |
24~32 | ±0.08 |
以上 | 以下 | 公差 |
15 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|