Type | D公差 | ![]() | ![]() | ![]() |
MRS | 0 -0.005 | SKH51 | 60HRC~ | - |
MRSB | 四氧化三铁保护膜 | |||
MRSM | 无电解镀镍 | |||
MRSK | 相当于SK4 | - | ||
MRSD | SKD11 | 58HRC~ | - | |
MRSS | SUS440C | 56HRC~ | - | |
MRSG | SUS304 | - | - | |
MRSF | 粉末高速钢 | 65~68HRC | - | |
MRSC | C3604 (低镉黄铜) | - | - |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBKH8-5.9-12.0 | 代表型号:JBKM8-5.9-12.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:自带硬度且防锈 | 优点:标准形状自带硬度且防锈 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm |
|
![]() |
![]() |
|
MRS MRSB MRSM MRSK MRSD MRSS MRSG MRSF MRSC |
0.5 | 5.0~50.0 |
0.6 | ||
0.7 | ||
0.8 | ||
0.9 | ||
1.0 | ||
1.1 | ||
1.2 | 5.0~60.0 | |
1.3 | ||
1.4 | 5.0~70.0 | |
1.5 | 5.0~75.0 | |
1.6 | 5.0~80.0 | |
1.7 | ||
1.8 | 5.0~90.0 | |
1.9 | ||
2.0 | 5.0~100.0 | |
2.1 | ||
2.2 | ||
2.3 | ||
2.4 | ||
2.5 | ||
2.6 | ||
2.7 | ||
2.8 | ||
2.9 | ||
3.0 | 5.0~150.0 | |
3.1 | ||
3.2 | ||
3.3 | ||
3.4 | ||
3.5 | ||
3.6 | ||
3.7 | ||
3.8 | ||
3.9 | ||
4.0 | ||
4.1 | ||
4.2 | ||
4.3 | ||
4.4 | ||
4.5 | ||
4.6 | ||
4.7 | ||
4.8 | ||
4.9 | ||
5.0 |
Type | D公差 | ![]() |
![]() |
![]() |
MRS | 0 -0.005 |
SKH51 | 60HRC~ | - |
MRSB | 四氧化三铁保护膜 | |||
MRSM | 无电解镀镍 | |||
MRSK | 相当于SK4 | - | ||
MRSD | SKD11 | 58HRC~ | - | |
MRSS | SUS440C | 56HRC~ | - | |
MRSG | SUS304 | - | - | |
MRSF | 粉末高速钢 | 65~68HRC | - | |
MRSC | C3604 (低镉黄铜) |
- | - |
Alteration | Code | Spec. |
追加前端锥度加工![]() |
AC | 在前端部追加15°锥度加工。 AC=指定单位0.1mm ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|