圆棒材 | ![]() | D(mm) | L(mm) | |
外径选择型 | 外径自由指定型 | |||
RDOF | - | SUS303 | 3~80 | 10~1000 |
RDOS | FRDOS | SUS304 | ||
RDOH | - | SUS316 | ||
RDOA | - | A2017 | ||
RDOK | - | A5056 | ||
RD52A | - | A5052 | ||
RDOG | - | C3604- LCD(黄铜) | ||
RDOT | - | 纯钛合金2种 |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L | |
Type | D | 指定单位1mm |
RDOF RDOS RDOH RDOA RDOK RD52A(D5~12・15~20) RDOG RDOT(D3~6) | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
8 | ||
10 | ||
12 | 10~750 | |
13 | ||
15 | ||
16 | 10~900 | |
18 | 20~1000 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
RDOF RDOS | 50 | 30~1000 |
60 | ||
80 | 30~200 |
型式 | D | L |
指定单位1mm | 指定单位1mm | |
FRDOS | 6~10 | 10~500 |
11~15 | 10~750 | |
16~17 | 10~900 | |
18~30 | 20~1000 |
型式 D | RDOF RDOS | FRDOS RDOH RDOT | RDOA | RDOK RD52A RDOG |
3 | 0 -0.1 | 0 -0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ±0.3 | |||
13 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ±0.4 | |||
25 | ||||
30 | ||||
50 | 0 -0.2 | - | - | - |
60 | ||||
80 |
圆棒材 | ![]() | |
外径选择型 | 外径自由指定型 | |
RDOF | - | SUS303 |
RDOS | FRDOS | SUS304 |
RDOH | - | SUS316 |
RDOA | - | A2017 |
RDOK | - | A5056 |
RD52A | - | A5052 |
RDOG | - | C3604- LCD(黄铜) |
RDOT | - | 纯钛合金2种 |
Alterations | 追加一端螺纹加工 | 追加两端螺纹加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MC | WMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 在一端追加螺纹加工。 指定方法 MC8 ![]() ![]()
![]() | 在两端追加螺纹加工。 指定方法 WMC12 ![]() ![]()
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|