圆棒材 | 材质 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |
外径选择型 | 外径自由指定型 | ||||
RDOC | FRDOC | S45C相当 | - | 3~60 | 10~1000 |
RDOB | - | 四氧化三铁保护膜 | |||
RDOM | - | 无电解镀镍 | |||
RDSS | - | 一般结构用钢 | - | ||
RDSSB | - | 四氧化三铁保护膜 | |||
RDSSM | - | 无电解镀镍 | |||
RD435S | - | SCM435 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | |||
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
代表型号: UMSWH3-10 | 代表型号: KDST15 | 代表型号: WSSM13-6-5 | ||
优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 种类齐全,高精度高品质 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 指定单位1mm | |
Type | D | |
RDOC RDOB RDOM RDSS RDSSB RDSSM RD435S(D4~20) | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
8 | ||
10 | ||
12 | 10~750 | |
13 | ||
15 | ||
16 | 10~900 | |
18 | 20~1000 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
RDOC RDOB | 35 | 30~1000 |
40 | ||
50 | ||
RDOC | 60 | 30~1000 |
型式 | D 指定单位1mm | L 指定单位1mm |
FRDOC | 6~10 | 10~500 |
11~15 | 10~750 | |
16~17 | 10~900 | |
18~30 | 20~1000 |
以上 | 以下 | C |
D17 | D60 | 1.0 |
D3 | D16 | 0.5 |
以上 | 以下 | 公差 |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
以上 | 以下 | 公差 |
3 | 30 | 0 - 0.1 |
35 | 60 | 0 - 0.2 |
圆棒材 | 材质 | 表面处理 | |
外径选择型 | 外径自由指定型 | ||
RDOC | FRDOC | S45C相当 | - |
RDOB | - | 四氧化三铁保护膜 | |
RDOM | - | 无电解镀镍 | |
RDSS | - | 一般结构用钢 | - |
RDSSB | - | 四氧化三铁保护膜 | |
RDSSM | - | 无电解镀镍 | |
RD435S | - | SCM435 | - |
Alterations | 追加一端螺纹加工 | 追加两端螺纹加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MC | WMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 在一端追加螺纹加工。 指定方法 MC8 6≤D≤30 L≤M×2时变为螺纹通孔。
| 在两端追加螺纹加工。 指定方法 WMC12 6≤D≤30 L≤M×4时变为螺纹通孔。
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|