Type | D公差 | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) |
RGOC | h7 | S45C相当 | - | 3~30 | 10~1000 |
RGOB | 四氧化三铁保护膜 | ||||
RGOM | 无电解镀镍 | ||||
RGOF | SUS303 | - | |||
RGOS | SUS304 | - | |||
RGOCG | g6 | S45C相当 | - | ||
RGOFG | SUS303 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | |
![]() | ![]() | |
RGOC (S45C相当) RGOB (S45C相当四氧化三铁保护膜) RGOM (S45C相当无电解镀镍) RGOF (SUS303) RGOS (SUS304) RGOCG (S45C相当) RGOFG (SUS303) | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 10~750 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 10~800 | |
17 | 20~800 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
25 | ||
30 |
D | h7 | g6 |
3 | 0 -0.010 | -0.002 -0.008 |
4 | 0 -0.012 | -0.004 -0.012 |
5 | ||
6 | ||
7 | 0 -0.015 | -0.005 -0.014 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 0 -0.018 | -0.006 -0.017 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 0 -0.021 | -0.009 -0.020 |
20 | ||
25 | ||
30 |
以上 | 以下 | 公差 |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
以上 | 以下 | C |
D3 | D16 | 0.5以下 |
D17 | D30 | 1.0 |
Type | D公差 | ![]() | ![]() |
RGOC | h7 | S45C相当 | - |
RGOB | 四氧化三铁保护膜 | ||
RGOM | 无电解镀镍 | ||
RGOF | SUS303 | - | |
RGOS | SUS304 | - | |
RGOCG | g6 | S45C相当 | - |
RGOFG | SUS303 | - |
Alterations | 追加一端螺纹加工 | 追加两端螺纹加工 | 变更L尺寸公差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MC | WMC | LKC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 在一端追加螺纹加工。 指定方法 MC8 ![]() ![]()
![]() | 在两端追加螺纹加工。 指定方法 WMC12 ![]() ![]()
| L尺寸公差变更为±0.05以内 指定方法 LKC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|