Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
蝶形螺帽 | 内六角螺栓 | 蝶形螺帽高扭矩型 | ||
FLEC | FLEB | FLHC | SPHC | 无电解镀镍 |
FLES | FLEBS | - | SUS304 | - |
价格说明
型式 | D1 | W | E | P1(min) | P2(max) | Lmax | ℓ | t1 | t2 | ||||
Type | D | 公称型号 | 固定范围 | SPHC | SUS304 | ||||||||
蝶形螺帽 FLEC FLES | 内六角螺栓 FLEB FLEBS | 12 | 8 | φ8~12 | 16 | 8 | (23.5) | (26.3) | 39.1 | 30 | 2 | 1.6 | 1.5 |
15 | 19 | 9.5 | (25.0) | (27.8) | 40.6 | 35 | |||||||
蝶形螺帽高扭矩型 FLHC | 12 | 8 | φ8~12 | 16 | 8 | (24.9) | (27.7) | 40.5 | 30 | ||||
15 | 19 | 9.5 | (26.4) | (29.2) | 42 | 35 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
蝶形螺帽 | 内六角螺栓 | 蝶形螺帽高扭矩型 | ||
FLEC | FLEB | FLHC | SPHC | 无电解镀镍 |
FLES | FLEBS | - | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|