由于零件短缺,交货日期暂时延长。回复日期未定。敬请注意。可动部的3个部位可自由调整、固定千分表即可固定整个可动部。
产品概述
自由导向臂可自由调节,便于定位要安装的设备,下方的磁性座主要由矩形磁性元件组成,可以广泛应用于机床表座、机台灯座、平面磨床工件固定座等。
由于带有微调螺钉,因此可以进行微调。
活动部件可在3处自由调节,所有活动部件都可以通过固定一个表盘来固定。
拨动磁性座扳手,可控制磁铁的吸附和释放,因此可以很容易地从钢铁表面取下来了。
尺寸图
※磁力吸附面为底面,其余均为非吸附面。规格概述
・材质表
[ M ]材质
主体 SUM22
磁性座 SS400・钕磁铁・ABS
[ S ]表面处理
主体 无电解镀镍
磁性座 喷漆
产品特点
自由导向臂组件特长
自由导向臂可自由调节,便于定位要安装的设备,由于带有微调螺钉,因此可以进行微调。
磁力表座工作原理其实很简单,关于磁力表座它可是是机器制造业用途最多,可广泛应用于传感器的位置固定・工件固定等。
活动部件可在3处自由调节,所有活动部件都可以通过固定一个表盘来固定。
使用案例


注意事项
·磁性表座使用注意事顶
1.磁性表座在使用的时候不能碰到其他的仪器零件,尽可能拿外壳。
2.使用的时,要检查相关零件的稳定性,确保相应零件正常,之后才可以进行使用。
3.磁性表座在使用时,安装要有先后顺序,相关步骤依照操作规定进行。
尺寸图
※磁力吸附面为底面,其余均为非吸附面。材质规格
[ M ]材质
主体 SUM22
磁性座 SS400・钕磁铁・ABS
[ S ]表面处理
主体 无电解镀镍
磁性座 喷漆
规格表
■固定悬臂型
|
|
前端螺纹型(M6) 前端固定杆通孔型 前端固定杆螺纹孔型 | FGPMA FGPMB FGPMC | 100 | 272 | 145 | 62 | 15 | 56 | 1.7 | 24.5 | 1000 |
200 | 432 | 228 | 142 | 17 | 68 | 1.9 | 17.6 |