Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
KLKA | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MKA | 无电解镀镍 | ||
ALKA | A6063 | 黑色阳极氧化处理 | |
SLKA | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
安装用底座 中精度/圆法兰型 | 经济型 导向轴支座 T型轻量省空间开口型 | 经济型 拉伸弹簧用支柱 槽型 外螺纹型 | ||
代表型号:C-CSTNH10-90 | 代表型号:C-SHA10 | 代表型号:C-BSPO6-25 |
型式 | P 选择 | D1g6 | A | B | E | H | M | d | d1 | Z | S | W | 附属螺栓 | |||
Type | DH7 | |||||||||||||||
KLKA MKA ALKA SLKA(D≤30) | 8 | + 0.015 0 | 12 30 50 | 8 | -0.005 -0.014 | 7 | 12 | 10.5 | 7 | M3 | 3.5 | 6 | 3 | - | 2 | M3- 8 1个 |
10 | 13 30 50 | 10 | 9 | 13 | 13 | 9 | M4 | 4.5 | 7.5 | 4 | M4- 8 1个 | |||||
12 | + 0.018 0 | 12 | -0.006 -0.017 | 11 | 15 | 14.5 | 10 | M4-10 1个 | ||||||||
15 | 19 30 50 | 15 | 12 | 19 | 15 | 10.5 | M4-15 1个 | |||||||||
20 | + 0.021 0 | 25 50 70 | 20 | -0.007 -0.020 | 15 | 25 | 17.5 | 13 | M4-20 1个 | |||||||
25 | 30 50 70 | 25 | 18 | 30 | 21 | 16 | M5 | 5.5 | 9 | 5 | M5-25 1个 | |||||
30 | 35 50 70 | 30 | 21 | 36 | 23.5 | 18.5 | 20 | M5-30 2个 | ||||||||
35 | + 0.025 0 | 40 70 90 | 35 | -0.009 -0.025 | 24 | 40 | 26.5 | 21 | 24 | M5-35 2个 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
KLKA | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MKA | 无电解镀镍 | ||
ALKA | A6063 | 黑色阳极氧化处理 | |
SLKA | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|