Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
KMCU | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角 螺栓 |
MMCU | SS400 | 无电解镀镍 | |
AMCU | A6063 | 黑色阳极氧化处理 | |
SMCU | SUS304 | - |
型式 |
MMCU15 KLQK15 |
型式 | A | B | C | E | F | G | H | K | M | N | S1 | d | W | 附属螺栓 | 附属螺栓 | ||
Type | DH7 | ||||||||||||||||
KMCU MMCU AMCU SMCU | 8 | + 0.015 0 | 42 | 12 | 8 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8.5 | M5 | 5.5 | - | 5.5 | 2 | CB5-10 1个 | SCB5-10 1个 |
10 | 45 | 16 | 9 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9.5 | - | CB5-15 1个 | SCB5-15 1个 | ||||||
12 | + 0.018 0 | 49 | 16 | 9 | 16 | 17 | 16 | 10 | 10.5 | - | CB5-15 1个 | SCB5-15 1个 | |||||
15 | 57 | 22 | 12 | 18 | 21 | 18 | 12 | 12.5 | 11 | CB5-20 1个 | SCB5-20 1个 | ||||||
20 | + 0.021 0 | 69 | 28 | 16 | 22 | 25 | 22 | 15 | 15.5 | M6 | 6.5 | 14 | 6.6 | CB6-25 1个 | SCB6-25 1个 | ||
25 | 83 | 32 | 19 | 25 | 33 | 25 | 18 | 18.5 | 16 | CB6-30 1个 | SCB6-30 1个 | ||||||
30 | 95 | 40 | 19 | 29 | 37 | 29 | 21 | 20 | M8 | 9 | 20 | 9 | CB8-35 1个 | SCB8-35 1个 | |||
35 | + 0.025 0 | 104 | 45 | 22 | 32 | 40 | 32 | 24 | 23 | 22 | CB8-40 1个 | SCB8-40 1个 | |||||
[ ! ]DH7公差为开口加工前的公差。[ ! ]配合轴的公差建议采用g6・f8。另外,紧固时,建议使用加长扳手。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|