Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
带螺纹垂直 | 带螺纹平行 | |||
薄型 | 薄型 | 标准型 | ||
KMKU | KQKU | KQK | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
MMKU | MQKU | MQK | 无电解镀镍 | |
AMKU | AQKU | AQK | A6063 | 黑色阳极氧化处理 |
SMKU | SQKU | SQK | SUS304 | - |
型式 |
KMKU20 KQKU25 SQK15 |
DH7 | 薄型 | 标准型 |
10 | CLDM5-16-M | CLDM6-16-M |
12 | CLDM6-20-M | |
15 | CLDM5-20-M | CLDM8-20-M |
20 | CLDM6-25-M | CLDM8-25-M |
25 | CLDM6-32-M | CLDM10-32-M |
30 | CLDM10-40-M | |
35 | CLDM8-40-M | CLDM12-40-M |
型式 | P | A | B | C1 | E | G | H | S1 | M1 | M | d | 固定把手 | ||||
Type | DH7 | H1 | H2 | R | ||||||||||||
KMKU MMKU AMKU SMKU | 10 | +0.015 0 | 11 | 31 | 16 | 9 | 15 | 5 | 9 | 8 | M4 | M5 | 5.5 | 35 | 38.5 | 45 |
12 | +0.018 0 | 13 | 34 | 16 | 10 | |||||||||||
15 | 17 | 45 | 22 | 12 | 20 | 8 | 12 | 12 | M5 | |||||||
20 | +0.021 0 | 20 | 52 | 28 | 16 | 22 | 10 | 15 | 16 | M6 | M6 | 6.6 | ||||
25 | 23 | 58 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | |||||||||
30 | 27 | 66 | 38 | 29 | 21 | 25 | M8 | |||||||||
35 | +0.025 0 | 30 | 72 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 | M8 | 9 | 45.5 | 49 | 63 | |||
[ ! ]DH7公差为开口加工前的公差。 [ ! ]配合轴的公差建议采用g6・g8。 |
型式 | P | A | B | C1 | E | H | S1 | M1 | M | d | 固定把手 | ||||
Type | DH7 | H1 | H2 | R | |||||||||||
KQKU MQKU AQKU SQKU | 10 | +0.015 0 | 16 | 31 | 16 | 9 | 15 | 9 | 8 | M4 | M5 | 5.5 | 35 | 38.5 | 45 |
12 | +0.018 0 | 18 | 34 | 16 | 10 | ||||||||||
15 | 25 | 45 | 22 | 12 | 20 | 12 | 12 | M5 | |||||||
20 | +0.021 0 | 30 | 52 | 28 | 16 | 22 | 15 | 16 | M6 | M6 | 6.6 | ||||
25 | 33 | 58 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | ||||||||
30 | 37 | 66 | 38 | 29 | 21 | 25 | M8 | ||||||||
35 | +0.025 0 | 40 | 72 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 | M8 | 9 | 45.5 | 49 | 63 | ||
[ ! ]DH7公差为开口加工前的公差。 [ ! ]配合轴的公差建议采用g6・g8。 |
型式 | P | A | B | E | H | S1 | M1 | M | d | 固定把手 | ||||
Type | DH7 | H1 | H2 | R | ||||||||||
KQK MQK AQK SQK | 10 | +0.015 0 | 16 | 32 | 16 | 16 | 10 | 8 | M4 | M6 | 6.6 | 35 | 38.5 | 45 |
12 | +0.018 0 | 18 | 35 | 17 | 11 | |||||||||
15 | 25 | 47 | 22 | 22 | 14 | 12 | M5 | M8 | 9 | 45.5 | 49 | 63 | ||
20 | +0.021 0 | 30 | 54 | 28 | 24 | 16 | 16 | M6 | ||||||
25 | 33 | 62 | 32 | 29 | 20 | 20 | M10 | 11 | 55 | 59 | 78 | |||
30 | 37 | 68 | 40 | 31 | 22 | 25 | M8 | |||||||
35 | +0.025 0 | 40 | 77 | 45 | 37 | 26 | 28 | M12 | 13 | 67 | 71 | 92 | ||
[ ! ]DH7公差为开口加工前的公差。 [ ! ]配合轴的公差建议采用g6・f8。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|