Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
孔距固定型 | 孔距选择 | |||||
标准型 | 薄型 | 标准型 | 薄型 | |||
KQM | KQMU | KQL | KQLU | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MQM | MQMU | MQL | MQLU | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
AQM | AQMU | AQL | - | A6063 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
WQM | WQMU | - | - | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
SQM | SQMU | SQL | SQLU | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
![]() | 形式 | - | P | |
MQM12 | - | |||
KQLU25 | - | 40 |
型式 | P | A | B | C | C1 | E | H | S1 | M1 | S | W | M | d | |||
Type | DH7 | |||||||||||||||
标准型 KQM MQM AQM WQM SQM(D≤30) | 薄型 KQMU MQMU AQMU WQMU SQMU(D≤30) | 8 | +0.015 0 | 15 | 29 | 12 | 12 | - | 14 | 8 | 6 | M3 | - | 2 | M5 | 5.5 |
10 | 16 | 31 | 16 | 16 | 9 | 15 | 9 | 8 | M4 | - | ||||||
12 | +0.018 0 | 18 | 34 | 16 | 10 | - | ||||||||||
15 | 25 | 45 | 22 | 22 | 12 | 20 | 12 | 12 | M5 | 12 | ||||||
16 | - | |||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 30 | 52 | 28 | 28 | 16 | 22 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | |||
25 | 33 | 58 | 32 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | 16 | |||||||
30 | 37 | 66 | 40 | 40 | 29 | 21 | 25 | M8 | 20 | M8 | 9 | |||||
35 | +0.025 0 | 40 | 72 | 45 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 | |||||||
KQM | KQMU | 40 | +0.025 0 | 45 | 79 | 50 | 50 | 25 | 34 | 26 | 30 | M8 | 20 | 2 | M8 | 9 |
50 | 60 | 103 | 65 | 65 | 32 | 43 | 33 | 38 | M10 | 32 | 3 | M10 | 11 |
型式 | P 选择 | A | B | C | C1 | E | H | S1 | M1 | S | W | M | d | ||||||||||
Type | DH7 | ||||||||||||||||||||||
标准型 KQL MQL AQL SQL(D≤30) | 薄型 KQLU MQLU SQLU(D≤20) | 10 | +0.015 0 | 20 | 30 | A=P+E | 16 | 16 | 9 | 15 | 9 | 8 | M4 | - | 2 | M5 | 5.5 | ||||||
12 | +0.018 0 | 25 | 35 | 16 | 10 | - | |||||||||||||||||
15 | 30 | 40 | 22 | 22 | 12 | 20 | 12 | 12 | M5 | 12 | |||||||||||||
20 | +0.021 0 | 25 | 40 | 28 | 28 | 16 | 22 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | ||||||||||
25 | 40 | 50 | 32 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||||||
30 | 50 | 60 | 40 | 40 | 29 | 21 | 25 | M8 | 20 | M8 | 9 | ||||||||||||
35 | +0.025 0 | 45 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 | ||||||||||||||||
KQL KQLU | 40 | +0.025 0 | 50 | 60 | A=P+E | 50 | 50 | 25 | 34 | 26 | 30 | M8 | 20 | 2 | M8 | 9 | |||||||
50 | 50 | 70 | 65 | 65 | 32 | 43 | 33 | 38 | M10 | 32 | 3 | M10 | 11 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
孔距固定型 | 孔距选择 | |||||
标准型 | 薄型 | 标准型 | 薄型 | |||
KQM | KQMU | KQL | KQLU | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MQM | MQMU | MQL | MQLU | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
AQM | AQMU | AQL | - | A6063 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
WQM | WQMU | - | - | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
SQM | SQMU | SQL | SQLU | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|