支柱固定夹 带螺纹垂直
商品
评价
详情
  • 支柱固定夹 带螺纹垂直
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

支柱固定夹 带螺纹垂直

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
在支柱固定夹上加工螺纹孔,实现垂直安装,可以直接在支柱固定夹上安装仪器。
并且通过使用支柱固定夹可调整高度、宽度、角度,实现其固定于一定位置。

支柱固定夹 带螺纹垂直 产品概述
产品特点
特点1:通过2个以上的螺栓进行固定,夹持力稳定而持久。
特点2:米思米品牌的支柱固定夹,以较高的精度实现超高的锁紧力,从而紧固支柱使其不易转动脱落。
特点3:此型号支柱固定夹可实现纵方向(即高度)及横方向(检测位置)可自由调节,便于现场调节。
特点4:此型号支柱固定夹厚度选项有标准型及薄型,且孔距也有固定型和选择型2种,设计自由度更高。
尺寸图
支柱固定夹 带螺纹垂直 尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理 附件
孔距固定型孔距选择
标准型薄型标准型薄型
KMN KMNU KML KMLU SS400 四氧化三铁保护膜内六角螺栓
MMN MMNU MML MMLU 无电解镀镍内六角螺栓(不锈钢)
AMN AMNU - - A6063 黑色阳极氧化处理内六角螺栓
-WMNU--本色阳极氧化处理内六角螺栓(不锈钢)
SMNSMNU--SUS304-
四氧化三铁保护膜和黑色阳极氧化处理的产品附带CB螺栓,其它产品附带SCB螺栓。
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理、不锈钢SUS3系或者铝合金材质的产品。
金属材料及表面处理的防锈性能及保养
使用案例
GUIDE TO STRUT CLAMPS使用案例■机构名称
提升转移机构。

■机构功能
通过图像识别检查小型齿轮。
在工件传送中采用使用了带导杆的气缸和气动线性滑台的进给机构。
工件在图像检查位置不稳定(工件浮起等)时,应增加工件姿势识别传感器。

■支柱固定夹的作用
用支柱固定夹固定传感器连接部,通过支柱固定夹另一端的锁紧螺母来自由
调节传感器的高度。

了解详情,请点击提升转移机构
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择本体为铝合金,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
②轴孔公差为H7,推荐配套使用g6或者f8公差的轴或者支柱。
相关文件
应用行业
智能手机电子电器锂电池
夹具应用于智能手机行业肘夹应用于电子电器行业TAP PARALLEL TYPE应用于锂电池行业
汽车机器人医疗
支柱固定夹应用于汽车行业平行肘夹应用于机器人行业平行支柱固定做应用于医疗行业
相关产品
轴承座组件 带扣环单轴承型导向轴支座 T型 开口型支柱固定夹
米思米制支柱固定座厂家直销MISUMI原厂销售肘夹肘夹固定夹
代表型号: BGRAB6000ZZ代表型号: SHSTM8-25代表型号: KDST20

尺寸图
支柱固定夹 带螺纹垂直 尺寸图
规格表
支柱固定夹 带螺纹平行 规格表型式(Type·D)-P 
KMN10 (孔距固定型)
KMLU20-30(孔距选择型)

■材质规格表
Type 材质 表面处理 附件
孔距固定型孔距选择
标准型薄型标准型薄型
KMNKMNUKMLKMLUSS400四氧化三铁保护膜内六角螺栓
MMNMMNUMMLMMLU无电解镀镍内六角螺栓(不锈钢)
AMNAMNU--A6063黑色阳极氧化处理内六角螺栓
-WMNU--本色阳极氧化处理内六角螺栓(不锈钢)
SMNSMNU--SUS304-

■尺寸规格表
■孔距固定型
型式PABCC1EGHS1M1SWMd
TypeDH7
标准级
KMN
MMN
AMN
SMN
(D≤30)
薄型
KMNU
MMNU
AMNU
WMNU
SMNU
(D≤30)
8+0.015
0
10291212-14586M3-2M55.5
101131161691598M4-
12+0.018
0
13341610-
1517452222122081212M512
16-
20+0.021
0
205228281622101516M614M66.6
25235832321925182016
3027664040292125M820M89
35+0.025
0
3072454522322428
KMNKMNU40+0.025
0
357950502534102630M8202M89
504510365653243153338M10323M1011
D=16仅限标准孔距标准型(本色阳极氧化处理除外)。
DH7公差为开口加工前的公差。
配合轴的公差建议采用g6・f8。另外,紧固时,建议使用加长扳手。

■孔距选择
型式P
选择
ABCC1EGHS1M1SWMd
TypeDH7
标准型
KML
MML
薄型
KMLU
MMLU
10+0.015
0
2030A=P+E+G1616915598M4-2M55.5
12+0.018
0
1610-
1525302222122081212M512
20+0.021
0
304028281622101516M614M66.6
2532321925182016
3040504040292125M820M89
KML KMLU40+0.025
0
4050A=P+E+G50502534102630M8202M89
DH7公差为开口加工前的公差。
配合轴的公差建议采用g6・f8。另外,紧固时,建议使用加长扳手。

■附属螺栓
D附属螺栓
(2个螺栓紧固的标准薄型
每侧带有1个螺栓)
8M5-12 1个
10M5-15 1个
12M5-15 1个
15M5-20 2个
16M5-20 2个
20M6-25 2个
25M6-30 2个
30M8-35 2个
35M8-40 2个
40M8-45 2个
50M10-55 2个
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在安装支柱固定夹拧紧螺丝时出现滑牙,无法拧紧怎么办?
建议在拧螺丝前,首先分别检查螺丝和螺纹孔周边是否有磨损;拧紧时切忌用力过猛或者过偏,容易导致滑丝。
米思米此款支柱固定夹是否附属螺栓?附属几个?
该型号支柱固定夹配有附属螺栓。但根据轴径不同,附属螺栓个数会有不同。详细请参考我司目录刊载的附属螺栓部分。
此款支柱固定夹的垂直度是否有保证范围?
根据我司目录所示,垂直度为支柱固定夹开口加工前的保证值,开口加工后由于内力释放,此保证值会有偏差,不再保证此规格范围。
除了方形支柱固定夹之外,是否还有其他种类的支柱固定夹可供选择?
根据支柱的固定位置(垂直,平行)和支柱直径(同径,异径)区分,具有不同种类,不同形状可供选择,详细请输入“支柱固定夹”到米思米官网查找。