Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
通孔 | 螺纹孔型 | |||
KSTK | KSYK | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 (M4或M5×1个) 螺纹孔:M2.6×2个通孔:M3×2个 |
KSTM | KSYM | 无电解镀镍 | ||
KSTW | KSYW | A6063 | 本色阳极氧化处理 | |
KSTB | KSYB | 黑色阳极氧化处理 | ||
KSTS | KSYS | SUS304 | - |
型式 |
KSYM10 |
型式 | A | B | H | P | W | M | d | ||
Type | DH7 | ||||||||
KSTK KSTM KSTW KSTB KSTS | 10 | +0.015 0 | 22 | 13 | 8 | 7.8 | 1.5 | M4 | 4.5 |
12 | +0.018 0 | 25 | 16 | 9.5 | 8.8 | M5 | 5.5 | ||
15 | +0.018 0 | 28 | 19 | 11 | 10.3 | ||||
[ ! ]DH7公差为开口加工前的公差。 | |||||||||
[ ! ]配合轴的公差建议采用g6·f8。另外,紧固时,建议使用加长扳手。 |
型式 | A | B | H | P | W | M | d | ||
Type | DH7 | ||||||||
KSYK KSYM KSYW KSYB KSYS | 10 | +0.015 0 | 22 | 13 | 8 | 7.8 | 1.5 | M4 | 4.5 |
12 | +0.018 0 | 25 | 16 | 9.5 | 8.8 | M5 | 5.5 | ||
15 | +0.018 0 | 28 | 19 | 11 | 10.3 | ||||
[ ! ] DH7公差为开口加工前的公差。 | |||||||||
[ ! ]配合轴的公差建议采用g6·f8。另外,紧固时,建议使用加长扳手。 |
制造商 | 检测方法 | 型式 |
MISUMI | 透射型 | MZ-T/MZL-T |
反射型(回归・扩散・广角) | MZ-R/MZ-D/MZ-□□/MZL-R/MZL-D | |
OMRON | 透射型 | E3Z-T6□(K/A)/T8□(K) |
反射型(回归・扩散) | E3Z-R6□/R8□/D6□/D8□ | |
KEYENCE | 透射型 | PZ-M5□(P) |
反射型(回归・多重) | PZ-M6□(P)/M1□(P)/M3□(P)/V1□(P)/V3□(P) | |
SUNX | 透射型 | CX-41□(P) |
反射型(反射镜・扩散) | CX-48□(P)/49□(P)/42□(P) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|