Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
带螺纹垂直 | 带螺纹平行 | |||
KRTP | KRPP | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MRTP | MRPP | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
ARTP | ARPP | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
SRTP | SRPP | SUS304 | - | 内六角螺栓(不锈钢) |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
型式 | A | B | C | E | P | P1 | G | S | d | M (粗牙螺纹) | S1 | M1 (粗牙螺纹) | |||
Type | DH7 | ||||||||||||||
带螺纹垂直 KRTP MRTP ARTP SRTP | 带螺纹平行 KRPP MRPP ARPP SRPP | 10 | +0.015 0 | 24 | 25 | 9 | 8 | 11 | 16 | 5 | 18 | 4.5 | M4 | 8 | M4 |
12 | +0.018 0 | 28 | 28 | 10 | 13 | 18 | 20 | ||||||||
15 | 37 | 35 | 12 | 12 | 17 | 25 | 8 | 24 | 5.5 | M5 | 12 | M5 | |||
20 | +0.021 0 | 45 | 45 | 16 | 15 | 20 | 30 | 10 | 30 | 6.6 | M6 | 16 | M6 | ||
25 | 51 | 50 | 19 | 18 | 23 | 33 | 35 | 20 | |||||||
30 | 60 | 60 | 23 | 27 | 37 | 44 | 9 | M8 | 25 | M8 | |||||
35 | +0.025 0 | 66 | 65 | 22 | 26 | 30 | 40 | 50 | 28 | ||||||
![]() ![]() |
D | 附属螺栓 | |
10 | M4-15 | 2个 |
12 | M4-18 | |
15 | M5-20 | |
20 | M6-25 | |
25 | M6-30 | |
30 | M8-35 | |
35 | M8-40 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
带螺纹垂直 | 带螺纹平行 | |||
KRTP | KRPP | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MRTP | MRPP | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
ARTP | ARPP | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
SRTP | SRPP | SUS304 | - | 内六角螺栓(不锈钢) |
Alteration | Code | Spec. |
本色阳极氧化处理 | ALW | 将ARTP、ARPP的黑色阳极氧化处理变更为本色阳极氧化处理。![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|