Type | 支柱固定夹孔径 | ![]() | ![]() | ![]() | |
同径直交型 | 异径直交型 | ||||
KSBC | KSLC | 8~35 | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MSBC | MSLC | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | ||
ASBC | ASLC | A6063 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 | |
SSBC | SSLC | SUS304 | - | 内六角螺栓(不锈钢) |
导向轴支座 支架开口型 | 六角形支柱 | 垫片环 | ||
代表型号:SSTHWC8 | 代表型号:LSBWRK10-40 | 代表型号:PCIMRS5-12-0.1 |
![]() | 型式 | |
KSBC15 MSLC30 |
型式 | A | A1 | B | C | C1 | D1H7 | E | F | F1 | G | G1 | H | K | S | d | M(粗牙螺纹) | S1 | d1 | M1(粗牙螺纹) | |||
Type | DH7 | |||||||||||||||||||||
同径直交型 KSBC MSBC ASBC SSBC 异径直交型 (D≥10) KSLC MSLC ASLC SSLC | 8 | +0.015 0 | 34 | - | 25 | 12 | - | - | 8 | 13 | - | 13 | - | 8 | - | 16 | 4.5 | M4 | 15 | 4.5 | M4 | |
10 | 37 | 35 | 16 | 12 | 8 | +0.015 0 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 17 | 16 | 5.5 | M5 | ||||||
12 | +0.018 0 | 42 | 41 | 28 | 16 | 10 | 10 | 17 | 16 | 15 | 15 | 10 | 9 | 20 | 18 | |||||||
15 | 51 | 45 | 32 | 22 | 18 | 12 | 21 | 18 | 18 | 12 | 23 | 5.5 | M5 | 22 | ||||||||
20 | +0.021 0 | 62 | 58 | 40 | 28 | 22 | 15 | +0.018 0 | 15 | 25 | 23 | 22 | 20 | 15 | 13 | 29 | 6.6 | M6 | 28 | 6.6 | M6 | |
25 | 76 | 66 | 45 | 32 | 25 | 18 | 33 | 28 | 25 | 18 | 34 | 30 | ||||||||||
30 | 89 | 79 | 60 | 40 | 30 | 20 | +0.021 0 | 23 | 37 | 32 | 29 | 24 | 21 | 16 | 44 | 9 | M8 | 40 | 9 | M8 | ||
35 | +0.025 0 | 101 | 92 | 65 | 45 | 35 | 25 | 26 | 43 | 39 | 32 | 27 | 24 | 19 | 50 | 45 |
Type | 支柱固定夹孔径 | ![]() | ![]() | ![]() | |
同径直交型 | 异径直交型 | ||||
KSBC | KSLC | 8~35 | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MSBC | MSLC | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | ||
ASBC | ASLC | A6063 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 | |
SSBC | SSLC | SUS304 | - | 内六角螺栓(不锈钢) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|