Type | 支柱固定夹孔径 DH7 | ![]() | ![]() | ![]() | |
异径直交型 | 异径直交反向型 | ||||
KLSTN | KLSTK | 6~35 | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MLSTN | MLSTK | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | ||
ALKLN | ALKLK | A6063 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 | |
HLKLN | - | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) | ||
SLKLN | SLKLK | SUS304 | - |
导向轴支座 支架开口型 | 六角形支柱 | 垫片环 | ||
代表型号:SSTHWC8 | 代表型号:LSBWRK10-40 | 代表型号:PCIMRS5-12-0.1 |
型式 | ![]() | A | B | C | E | F | G | H | K | S1 | S2 | M(粗牙螺纹) | d | W | 附属螺栓 | |||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
KLSTN MLSTN ALKLN HLKLN | 8 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 37 | 12 | 9 | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | - | - | M4 | 4.5 | 2 | M 4- 8·M 4-12 各1个 |
10 | 8 | +0.015 0 | 43 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | - | - | M5 | 5.5 | M 5-12·M 5-10 各1个 | |||
12 | +0.018 0 | 10 | 47 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 9 | - | - | M 5-15 2个 | ||||||
15 | 51 | 22 | 18 | 18 | 18 | 12 | 11 | 9 | M 5-20·M 5-15 各2个 | |||||||||
20 | +0.021 0 | 15 | +0.018 0 | 65 | 28 | 22 | 22 | 23 | 20 | 15 | 13 | 14 | 11 | M6 | 6.6 | M 6-25·M 6-20 各2个 | ||
16 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 73 | 32 | 25 | 25 | 28 | 18 | 13 | 16 | 14 | M 6-30·M 6-25 各2个 | |||||||
30 | 20 | +0.021 0 | 85 | 40 | 30 | 29 | 32 | 24 | 21 | 16 | 20 | 15 | M8 | 9 | M 8-35·M 8-30 各2个 | |||
35 | +0.025 0 | 25 | 98 | 45 | 35 | 32 | 39 | 27 | 24 | 19 | 24 | 20 | M 8-40·M 8-35 各2个 | |||||
KLSTN | 40 | +0.025 0 | 30 | +0.021 0 | 106 | 50 | 40 | 34 | 43 | 29 | 26 | 21 | 25 | 20 | M8 | 9 | 3 | M 8-45·M 8-40 各2个 |
50 | 35 | +0.025 0 | 130 | 65 | 50 | 43 | 52 | 35 | 33 | 25 | 32 | 28 | M10 | 11 | M10-55·M10-45 各2个 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
异径直交型 | 异径直交反向型 | |||
KLSTN | KLSTK | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MLSTN | MLSTK | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
ALKLN | ALKLK | A6063 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
HLKLN | - | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
SLKLN | SLKLK | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|