Type | 支柱固定夹孔径 DH7 | ![]() | ![]() | ![]() | |
同径直交标准型 | 同径直交反向型 | ||||
KDST | KDSTK | 6~35 | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MDKT | MDKTK | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | ||
ALKD | ALKDK | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 | |
HLKD | HLKDK | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) | ||
SLKD | SLKDK | SUS304 | - |
导向轴支座 支架开口型 | 六角形支柱 | 垫片环 | ||
代表型号:SSTHWC8 | 代表型号:LSBWRK10-40 | 代表型号:PCIMRS5-12-0.1 |
价格说明
![]() | 型式 | |||
![]() | - | ![]() | ||
KDST | - | 20 |
型式 | A | B | C | E | F | H | S | M (粗牙螺纹) | d | 附属螺栓 | |||
![]() | ![]() | ||||||||||||
同径直交标准型 KDST MDKT ALKD HLKD SLKD | 同径直交反向型 KDSTK MDKTK ALKDK HLKDK SLKDK | 6 | 0.012 0 | 34 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | - | M4 | 4.5 | M4-10 2个 |
8 | 0.015 0 | 41 | 12 | 12 | 14 | 13 | 8 | - | M5 | 5.5 | M5-12 2个 | ||
10 | 45 | 16 | 16 | 15 | 15 | 9 | - | M5-15 2个 | |||||
12 | 0.018 0 | 49 | 16 | 17 | 10 | - | M5-15 2个 | ||||||
15 | 57 | 22 | 22 | 18 | 21 | 12 | 11 | M5-20 4个 | |||||
16 | M5-20 4个 | ||||||||||||
20 | 0.021 0 | 69 | 28 | 28 | 22 | 25 | 15 | 14 | M6 | 6.6 | M6-25 4个 | ||
25 | 83 | 32 | 32 | 25 | 33 | 18 | 16 | M6-30 4个 | |||||
30 | 95 | 40 | 40 | 29 | 37 | 21 | 20 | M8 | 9 | M8-35 4个 | |||
35 | 0.025 | 107 | 45 | 45 | 32 | 43 | 24 | 24 | M8-40 4个 | ||||
0 |
Type | 支柱固定夹孔径 DH7 | ![]() | ![]() | ![]() | |
同径直交标准型 | 同径直交反向型 | ||||
KDST | KDSTK | 6~35 | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
MDKT | MDKTK | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | ||
ALKD | ALKDK | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 | |
HLKD | HLKDK | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) | ||
SLKD | SLKDK | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|