Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
带螺纹垂直 | 带螺纹平行 | |||
AMNCC | AQMCC | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 蝶形旋钮(黑色) |
- | AQMWC | 本色阳极氧化处理 | 蝶形旋钮(白色) |
价格说明
型式 | B | L | L1 | L2 | r | H | m1 | f | P | P1 | W | d2 | m | 蝶形旋钮 | ||||
Type | DH7 | E | C | |||||||||||||||
垂直型 AMNCC | 平行型 AQMCC AQMWC | 6 | +0.012 0 | 10 | 21.5 | 10.5 | 11 | 5 | 8 | M2.6 | 4 | 5 | 6.5 | 1 | 3.5 | M3 | 18 | 10.5 |
8 | +0.015 0 | 12 | 25 | 11 | 14 | 6 | 10 | M3 | 5 | 6 | 7 | |||||||
10 | 16 | 29.5 | 13.5 | 16 | 8 | 11 | M4 | 6 | 8 | 8.5 | 1.5 | 4.5 | M4 | |||||
12 | +0.018 0 | 18 | 32 | 14 | 18 | 9 | 13 | 9 | ||||||||||
15 | 22 | 41 | 18 | 23 | 11 | 17 | M5 | 8 | 12 | 12 | 5.5 | M5 | 28 | 15 | ||||
[ ! ]DH7公差为开口加工前的公差。 [ ! ]配合轴的公差建议采用g6、f8。[ ! ]在D部未放入轴的状态下,请勿拧紧蝶形螺帽。 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
带螺纹垂直 | 带螺纹平行 | |||
AMNCC | AQMCC | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 蝶形旋钮(黑色) |
- | AQMWC | 本色阳极氧化处理 | 蝶形旋钮(白色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|