Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
带螺纹垂直 | 带螺纹平行 | |||
AMNC | AQMC | A6061 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
AMNW | AQMW | 本色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
安装用底座 中精度/圆法兰型 | 经济型 导向轴支座 T型轻量省空间开口型 | 经济型 拉伸弹簧用支柱 槽型 外螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:C-CSTNH10-90 | 代表型号:C-SHA10 | 代表型号:C-BSPO6-25 |
型式 |
AMNC8 |
型式 | B | L | L1 | L2 | r | H | m1 | f | P | P1 | W | m | d1 | d2 | S | |||
Type | DH7 | |||||||||||||||||
垂直型 AMNC AMNW | 平行型 AQMC AQMW | 6 | +0.012 0 | 10 | 21.5 | 10.5 | 11 | 5 | 8 | M2.6 | 4 | 5 | 6.5 | 1 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
8 | +0.015 0 | 12 | 25 | 11 | 14 | 6 | 10 | M3 | 5 | 6 | 7 | |||||||
10 | 16 | 29.5 | 13.5 | 16 | 8 | 11 | M4 | 6 | 8 | 8.5 | 1.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
12 | +0.018 0 | 18 | 32 | 14 | 18 | 9 | 13 | 9 | ||||||||||
15 | 22 | 41 | 18 | 23 | 11 | 17 | M5 | 8 | 12 | 12 | M5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|