Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
同径 | 异径 | |||
ALKCC | ALNCC | A6061 | 黑色阳极氧化处理 | 蝶形旋钮(黑色) |
ALKWC | ALNWC | 本色阳极氧化处理 | 蝶形旋钮(白色) |
价格说明
型式 | - | D1 |
ALKCC8 ALNCC10 | - | 8 |
型式 | B | L | L1 | L2 | r | P1 | P2 | d2 | m | W | 蝶形旋钮 | |||
Type | DH7 | E | C | |||||||||||
ALKCC ALKWC | 6 | +0.012 0 | 10 | 29 | 10.5 | 8 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 18 | 10.5 |
8 | +0.015 0 | 12 | 32 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | ||||||
10 | 16 | 39 | 13.5 | 12 | 8 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | ||||
12 | +0.018 0 | 18 | 43 | 14 | 15 | 9 | 9 | 9 | ||||||
15 | 22 | 54 | 18 | 18 | 11 | 11.5 | 11.5 | 5.5 | M5 | 28 | 15 |
型式 | D1H7 | B | B1 | L | L1 | L2 | r | r1 | P1 | P2 | d4 | m | W | 蝶形旋钮 | m1 | W1 | 蝶形旋钮 | |||||
Type | DH7 | E | C | E1 | C1 | |||||||||||||||||
ALNCC ALNWC | 8 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 12 | 10 | 31.5 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 18 | 10.5 | M3 | 1 | 18 | 10.5 |
10 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 16 | 12 | 37 | 13.5 | 12 | 6 | 8 | 8.5 | 7 | 4.5 | M4 | 1.5 | 18 | 10.5 | M4 | 1 | 18 | 10.5 | |
10 | 8 | +0.015 0 | 36.5 | 12 | 3.5 | M3 | ||||||||||||||||
12 | +0.018 0 | 8 | +0.015 0 | 18 | 14 | 40 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | 18 | 10.5 | M4 | 1 | 18 | 10.5 | |
12 | 10 | 39.5 | 3.5 | M3 | 1.5 | |||||||||||||||||
15 | +0.018 0 | 10 | +0.015 0 | 22 | 18 | 49 | 18 | 16 | 9 | 11 | 11.5 | 9 | 5.5 | M5 | 1.5 | 28 | 15 | M5 | 1.5 | 28 | 15 | |
15 | 12 | +0.018 0 | 48.5 | 4.5 | M4 | 18 | 10.5 | |||||||||||||||
[ ! ]DH7・D1H7公差、垂直度为开口加工前的公差。 [ ! ]配合轴的公差请采用g6、f8。[ ! ]在D部未放入轴的状态下,请勿拧紧蝶形螺帽。 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
同径 | 异径 | |||
ALKCC | ALNCC | A6061 | 黑色阳极氧化处理 | 蝶形旋钮(黑色) |
ALKWC | ALNWC | 本色阳极氧化处理 | 蝶形旋钮(白色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|