Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
同径 | 异径 | |||
ALKC | ALNC | A6061 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
ALKW | ALNW | 本色阳极氧化处理 |
D | 附属螺栓 | |
6 | M3-6 | 2个 |
8 | M3-8 | |
10 | M4-10 | |
12 | M4-12 | |
15 | M5-15 |
D | D1 | 附属螺栓 | |
8 | 6 | M3-6・M3-8 | 各1个 |
10 | 8 | M4-6・M4-10 | |
10 | 8 | M3-8・M4-10 | |
12 | 10 | M4-8・M4-12 | |
12 | 10 | M3-10・M4-12 | |
15 | 10 | M5-12・M5-15 | |
15 | 12 | M4-12・M5-15 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
安装用底座 中精度/圆法兰型 | 经济型 导向轴支座 T型轻量省空间开口型 | 经济型 拉伸弹簧用支柱 槽型 外螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:C-CSTNH10-90 | 代表型号:C-SHA10 | 代表型号:C-BSPO6-25 |
型式 | B | L | L1 | L2 | r | P1 | P2 | m | 沉孔型 | W | ||||
Type | DH7 | d1 | d2 | f | ||||||||||
ALKC ALKW | 6 | +0.012 0 | 10 | 29 | 10.5 | 8 | 5 | 6.5 | 6.5 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
8 | +0.015 0 | 12 | 32 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | ||||||
10 | 16 | 39 | 13.5 | 12 | 8 | 8.5 | 8.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | ||
12 | +0.018 0 | 18 | 43 | 14 | 15 | 9 | 9 | 9 | ||||||
15 | 22 | 54 | 18 | 18 | 11 | 11.5 | 11.5 | M5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
型式 | D1H7 | B | B1 | L | L1 | L2 | r | r1 | P1 | P2 | m | 沉孔型 | W | m1 | 沉孔型 | W1 | |||||||
Type | DH7 | d1 | d2 | f | d3 | d4 | f1 | ||||||||||||||||
ALNC ALNW | 8 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 12 | 10 | 31.5 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
10 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 16 | 12 | 37.0 | 13.5 | 12 | 6 | 8 | 8.5 | 7 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1 | |
10 | 8 | +0.015 0 | 36.5 | 12 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
12 | +0.018 0 | 8 | +0.015 0 | 18 | 14 | 40.0 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1 | |
12 | 10 | 39.5 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
15 | +0.018 0 | 10 | +0.015 0 | 22 | 18 | 49.0 | 18 | 16 | 9 | 11 | 11.5 | 9 | M5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | M5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | |
15 | 12 | +0.018 0 | 48.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
同径 | 异径 | |||
ALKC | ALNC | A6061 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
ALKW | ALNW | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|