Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | 固定把手 | 螺栓 | 螺帽 | ||
ROCN | WROCN | 一般结构用钢 | 无电解镀镍 | CLMD | CB8-20×4 | LBNR8×4 |
ROCK | WROCK | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | CLMD | CB8-20×4 | LBNR8×4 |
ROCSH | WROCS | 相当于SUS304 | - | CLMS | SCB8-20×4 | SLBNR8×4 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
型式 |
ROCN42 |
型式 | A | D | D1 | G (PF) | F | H | C | V | P.C.D. | C1 | W | W1 | Z | 适用管 | *参考值 | ||
Type | 公称型号 | X1(N) | X2(N) | ||||||||||||||
圆法兰型 ROCN ROCK ROCSH 两面切割法兰型 WROCN WROCK WROCS | 28 | 20 | 50 | 85 | G1 | 23 | 55 | 3 | 35 | 65 | 1.5 | 52 | 34 | 56 | G28 | 16.4 | 23.5 |
36 | 28 | 60 | 95 | G1 1/4 | 26 | 58 | 45 | 75 | 62 | 44 | 62 | G36 | 17.2 | 24.8 | |||
42 | 33 | 65 | 100 | G1 1/2 | 5 | 50 | 80 | 67 | 49 | 64 | G42 | 18.4 | 30.3 | ||||
54 | 48 | 80 | 120 | G2 | 27 | 59 | 64 | 95 | 3 | 82 | 64 | 72 | G54 | 19.6 | 32.3 | ||
70 | 62 | 96 | 138 | G2 1/2 | 32 | 63 | 78 | 112 | 98 | 76 | 82 | G70 | 20.8 | 33.4 | |||
82 | 72 | 106 | 148 | G3 | 37 | 68 | 90 | 122 | 108 | 86 | 88 | G82 | 22 | 34.1 | |||
92 | 85 | 118 | 160 | G3 1/2 | 103 | 134 | 120 | 94 | 96 | G92 | 23.2 | 36.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|