管型支座 管用外螺纹型
商品
评价
详情
  • 管型支座  管用外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

管型支座 管用外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
安装触摸面板、金属盒时、可与旋转接头组合使用。
管型支座  管用外螺纹型:相关图像
・材质表
■管用外螺纹型
Type[ M ]材质[ S ]表面处理部位
圆法兰型两面切割法兰型
PSEGWPSEGSTKM13A无电解镀镍管材
SS400支架
PSEGKWPSEGKSTKM13A四氧化三铁保护膜管材
SS400支架
PSEGS-SUS304-管材
SUS304支架
■管用外螺纹型 焊接
Type[ M ]材质[ S ]表面处理部位
圆法兰型两面切割法兰型
PSYG WPSYGSTKM13A无电解镀镍管材
SS400支架

规格表

型式-L
PSEG42
WPSYG54
-
-
600
300
型式G(PF)L
指定单位1mm
FBDD1D2t(t1)AP.C.D.HdMTH123WZW1
Type公称型号公称 螺纹螺纹 外径
圆法兰型
PSEG
PSEGK
PSEGS
焊接 圆法兰型
PSYG
28G133.25200~800262340±0.440.55473.610080609M61060252515646244
36G1 1/441.91200~1000292650.8±0.4151.56581109075753030747450
42G1 1/247.8051.56553.5
54G259.61302760.5±0.496176.343.612010090M81290354020907670
两面切割法兰型
WPSEG
WPSEGK
焊接 两面切割法兰型
WPSYG
70G2 1/275.18300~1000353276.3±0.567789.15.54.913011010510540451008080
82G387.88403789.1±0.990101.676.3140120120120601108690
92G3 1/2100.33101.6±1.0210212065.31601401501509013094110
[ ! ]管用平行外螺纹为JIS B 0202的B级。 [ ! ]有关旋转接头,请参阅P.1793・1794
[ ! ]PSEGS仅限公称型号42、54。 [ ! ]仅PSEGS54的t尺寸为4.9、(t1)尺寸为4.4。

使用例

管型支座  管用外螺纹型:相关图像