Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | 管道 单品 | ||||||||
组件 | 支架 单品 | 组件 | 支架 单品 | 管材 | 支架 | |||||
双支架 | 单支架 | 双支架 | 单支架 | |||||||
PSEW | PSE | PSEF | WPSEW | WPSE | WPSEF | PPEW | STKM13A | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 止动螺丝型 |
PSEWM | PSEM | PSEFM | WPSEWM | WPSEM | WPSEFM | PPEWM | STKM13A | SS400 | 无电解镀镍 | |
PSEWK | PSEK | - | WPSEWK | WPSEK | - | - | STKM13A | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | |
PSEWS | PSES | PSEFS | - | - | - | PPEWS | SUS304 | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | - | L |
PSEW50 PSEF100 | - | 600 |
型式 | D | L 指定单位1mm | t | D1 | D2 | A | P.C.D. | T | H | ℓ1 | ℓ2 | M (粗牙 螺纹) | ℓ3 | W | Z | W1 | |||||
Type | 公称 型号 | ||||||||||||||||||||
(组件) | (支架单品) | 30 | 30 | ±0.40 | 200~ 800 | 4.0 | 30.5 | 42.7 | 90 | 70 | 10 | 50 | 25 | 15 | M6 | 15 | 56 | 56 | 34 | ||
铬酸盐光泽处理 无电解镀镍 四氧化三铁保护膜 铬酸盐光泽处理 无电解镀镍 四氧化三铁保护膜 | PSE PSEM PSEK WPSE WPSEM WPSEK | PSEW PSEWM PSEWK WPSEW WPSEWM WPSEWK | PSEF PSEFM WPSEF WPSEFM | 40 | 40 | 200~ 800 | 40.5 | 54.0 | 100 | 80 | 60 | 25 | 64 | 62 | 44 | ||||||
50 | 50.8 | ±0.41 | 200~1000 | 51.5 | 65.0 | 110 | 90 | 75 | 30 | 30 | 74 | 74 | 50 | ||||||||
60 | 60.5 | ±0.49 | 200~1000 | 61.0 | 76.3 | 120 | 100 | 12 | 90 | 35 | 40 | M8 | 20 | 90 | 76 | 70 | |||||
70 | 70 | ±0.56 | 300~1000 | 6.0 | 70.5 | 89.1 | 130 | 110 | 105 | 40 | 45 | 100 | 80 | 80 | |||||||
铬酸盐光泽处理 无电解镀镍 | (管道单品) PPEW PPEWM | 80 | 82.6 | ±0.66 | 300~1000 | 83.5 | 101.6 | 140 | 120 | 120 | 60 | 110 | 86 | 90 | |||||||
100 | 101.6 | ±0.80 | 350~1000 | 102.6 | 120.0 | 160 | 140 | 150 | 90 | 130 | 94 | 110 | |||||||||
30 | 32 | ±0.32 | 200~ 800 | 3.0 | 32.5 | 42.7 | 90 | 70 | 10 | 50 | 25 | 15 | M6 | 15 | - | - | - | ||||
(组件) | (支架单品) | 40 | 42.7 | ±0.43 | 200~ 800 | 43.0 | 50.8 | 100 | 80 | 60 | 25 | ||||||||||
不锈钢型 | 单支架 PSES | 双支架 PSEWS | PSEFS | 50 | 50.8 | ±0.51 | 200~1000 | 51.5 | 60.5 | 110 | 90 | 75 | 30 | 30 | |||||||
60 | 60.5 | ±0.61 | 200~1000 | 61.0 | 76.3 | 120 | 100 | 12 | 90 | 35 | 40 | M8 | 20 | ||||||||
(管道单品) PPEWS | 70 | 76.3 | ±0.77 | 300~1000 | 77.0 | 89.1 | 130 | 110 | 105 | 40 | 45 | ||||||||||
80 | 89.1 | ±0.90 | 300~1000 | 90.0 | 101.6 | 140 | 120 | 120 | 60 | ||||||||||||
100 | 101.6 | ±1.02 | 350~1000 | 102.5 | 114.3 | 160 | 140 | 150 | 90 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|