产品概述
可方便地安装在传送线等上的底座支架。与标准型相比、设置面积平均减少28%。
底座用支架简易方型由于是开口型,紧固时不会损伤安装仪器用的支柱。
产品特点
特点1:
特点2:
米思米制底座用支架有很高的安装精度。
在开槽前,孔的内径公差按照H7进行加工,且孔与安装底面的垂直度保证在0.02。
与g6、f8公差的轴配套使用时,配合无忧。
在紧固时,建议使用加长型扳手。
尺寸图
规格概述
・材质表
|
|
CAQB | CBQB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
CAQM | CBQM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) |

附件:四氧化三铁保护膜产品附带有
CB螺栓、无电解镀镍产品附带有
SCB螺栓。

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
使用方法
■实现紧凑化
注意事项
1.如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS304材质的产品。
2.D的公差H7为开槽加工前的公差,开槽加工后有由于内部应力释放,孔径公差会有所变更。
3.紧固时,建议使用加长扳手。
相关文件
底座用支柱/安装用底座/底座用支架概要
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。
使用案例
■机构名称
旋转上浮机构
■机构功能
简化升降和旋转的复合运动机构。
通过鼓风机清洁圆柱形工件(薄型树脂)的内部(清洁工序的一个环节)。
工件上浮,上方固定的鼓风机进入工件内部。直接旋转和升降工件,鼓风机可清洁工件内壁的各个角落。
■底座用支架的作用
起固定和连接的作用,将机构在运动时的振动降低到最低。
了解详情,请点击
旋转上浮机构。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
沉孔型 CAQB CAQM | 螺纹孔型 CBQB CBQM | 10 | +0.015 0 | 30 | 20 | 19 | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | M4 | 9 | M4 | 4.75 | 9.5 | 5 | 8 | 4.6 |
12 | +0.018 0 | 32 | 10 | 10 |
15 | 39 | 14 | M5 | 12 |
20 | +0.021 0 | 48 | 28 | 27 | 7.5 | 17.5 | 16 | 7 | 11 | M6 | 15 | M6 | 7 | 13 | 7 | 11 | 6.5 |
25 | 52 | 32 | 31 | 20 | 17 | 17 | 17 |
30 | 63 | 40 | 39 | 10 | 22.5 | 20 | 9 | 14 | M8 | 21 | M8 | 9.5 | 20 | 9 | 14 | 9 |

D
H7公差、垂直度为开口加工前的公差。

CBQB无D=30。

配合轴的公差建议采用g6、f8。另外,紧固时,建议使用加长扳手。

库存品…隔日上海·广州发货 >>P.77(17:00前订购的库存品可当日发货。)

不销售未标记交货期的产品。

制作品…上海·广州发货
材质规格
|
|
CAQB | CBQB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
CAQM | CBQM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) |

附件:四氧化三铁保护膜产品附带有
CB螺栓、无电解镀镍产品附带有
SCB螺栓。

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。