Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | ||
通孔 | 螺纹孔型 | 沉孔型 | |||
SAYB | SBYB | SCYB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
SAYM | SBYM | SCYM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
SAYA | SBYA | - | A5056 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
SAYS | - | - | SUS304 | - | 内六角螺栓(不锈钢) |
型式 |
SAYB20 |
型式 | A | C | F | l | H | 通孔 | 螺纹孔型 | 沉孔型 | MA | X | S | d | d1 | Y | W | 附属螺栓 | ||||||
Type | DH7 | b | m | b1 | b2 | Z | ||||||||||||||||
通孔 SAYB SAYM SAYA SAYS | 螺纹孔型 SBYB SBYM SBYA | 沉孔型 SCYB SCYM | 10 | +0.015 0 | 32 | 19 | 20 | 12.5 | 10.5 | 5 | M5 | 5 | 8 | 4.6 | M4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | M4-10 2个 |
12 | +0.018 0 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
15 | 40 | 21 | 28 | 16 | 13 | 7 | M6 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5 | 5.5 | 10 | 6 | 9.5 | 6 | M5-15 2个 | |||||
20 | +0.021 0 | 45 | 29 | 34 | 18.5 | 14 | 7 | M6 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5 | 7 | 15 | 6 | 9.5 | 7 | 2 | M5-20 2个 | |||
25 | 55 | 34 | 40 | 24 | 18 | 9 | M8 | 7 | 11 | 6.5 | M6 | 7.5 | 20 | 7 | 11 | 10 | M6-25 2个 | |||||
30 | 60 | 44 | 45 | 27 | 21 | 9.5 | 25 | |||||||||||||||
35 | +0.025 0 | 70 | 49 | 54 | 31 | 24 | 11 | M10 | 9 | 14 | 9 | M8 | 9.5 | 30 | 9 | 14 | 12 | 3 | M8-30 2个 | |||
40 | 75 | 59 | 58 | 33 | 26 | 12 | 35 | 13 | ||||||||||||||
50 | 90 | 69 | 70 | 40 | 33 | 14 | M12 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 14.5 | 40 | 11 | 17.5 | 14 | M10-35 2个 |
[ ! ]DH7公差、垂直度为开口加工前的公差。 [ ! ]配合轴的公差建议采用g6、f8。有关底座用支柱请参阅P.1764。另外,紧固时,建议使用加长扳手。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|