• 底座用支架 标准方型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

底座用支架 标准方型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
底座用支架标准型由于是开口型,紧固时不会损伤安装仪器用的支柱。
且适合需要频繁拆卸的使用环境。
产品特点
特点1:米思米制底座用支架有很高的安装精度。在开槽前,孔的内径公差按照H7进行加工,且孔与安装底面的垂直度保证0.02以下。
与g6、f8公差的轴配套使用时,配合无忧。
特点2:米思米制底座用支架有丰富的种类可供选择。
材料:一般结构用钢、SUS304
表面处理:四氧化三铁保护膜(俗称发黑)、无电解镀镍
特点3:在紧固时,建议使用加长型扳手。
尺寸图
米思米底座用支架 标准型尺寸图
规格概述
Type 材质 材表面处理 材附件
沉孔型螺纹孔型
SAQBSBQB一般结构用钢四氧化三铁保护膜内六角螺栓
SAQMSBQM无电解镀镍内六角螺栓(不锈钢)
SAQS-SUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
附件:四氧化三铁保护膜、黑色阳极氧化处理型附带有CB螺栓、其它类型附带有SCB螺栓。
使用案例
底座用支架标准型板固定型使用案例
■机构名称
旋转上浮机构

■机构功能
简化升降和旋转的复合运动机构。
通过鼓风机清洁圆柱形工件(薄型树脂)的内部(清洁工序的一个环节)。
工件上浮,上方固定的鼓风机进入工件内部。直接旋转和升降工件,鼓风机可清洁工件内壁的各个角落。

■底座用支架的作用
起固定和连接的作用,将机构在运动时的振动降低到最低。

了解详情,请点击 旋转上浮机构
注意事项
1.如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS304材质的产品。
2.D的公差H7为开槽加工前的公差,开槽加工后有由于内部应力释放,孔径公差会有所变更。
3.紧固时,建议使用加长扳手。
相关文件
应用行业
智能手机电子电器锂电池
底座用支架标准型板固定型应用于智能手机行业底座用支架标准型板固定型应用于电子电器行业底座用支架标准型板固定型应用于锂电池行业
汽车机器人医疗
底座用支架标准型板固定型应用于汽车行业底座用支架标准型板固定型用于机器人行业底座用支架标准型板固定型应用于医疗行业
相关产品
轴承座组件 单扣环单轴承型导向轴支座 T型 开口型支柱固定夹
米思米制V形槽定位块板固定型厂家直销MISUMI原厂销售V形槽定位块板固定型V形槽定位块板固定型
代表型号:BGRAB6000ZZ代表型号:SHSTM8-25代表型号:KDST20
尺寸图
米思米底座用支架 标准型尺寸图
规格表
订货范例 型式(Type·D)
 SAQB20
SBQBK30


■尺寸规格表
型式ABCFf1f2f3Gbb1hmHMAXSdd1ZW附属螺栓
TypeDH7
沉孔
SAQB
SAQM
SAQS
螺纹孔型
SBQB
SBQM
10+ 0.015
    0
40201928919611584.6M49M44.759.5584.62M4 2个
12+ 0.018
    0
4230102010
155022213814241269.25.5M512M55.51069.55.5M5 2个
20+ 0.021
    0
6030294517.527.57.5167116.5M615M67157116.5M6 2个
25653534502030201720M6 2个
308045446022.537.510259149M821M89.5259149M8 2个
35+ 0.025
    0
8550496525403024303M8 2个
40100605975304512.5351117.511M10261235M8 2个
5011070698532.552.54533M1014.5401117.511M10 2个
DH7公差、垂直度为开口加工前的公差。
配合轴的公差建议采用g6、f8。
材质规格
Type 材质 材表面处理 材附件
沉孔型螺纹孔型
SAQBSBQB一般结构用钢四氧化三铁保护膜内六角螺栓
SAQMSBQM无电解镀镍内六角螺栓(不锈钢)
SAQS-SUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
附件:四氧化三铁保护膜、黑色阳极氧化处理型附带有CB螺栓、其它类型附带有SCB螺栓。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米底座用支架有哪些表面处理?防锈性能如何?
有发黑处理(四氧化三铁保护膜)和无电解镀镍的表面处理,无电解镀镍的防锈性能较好。
也可使用不锈钢材质的商品。
较为精密的使用环境,对轴与轴之间的平行度要求较高,米思米的安装用底座能否保证相关的平行精度。
米思米制安装用底座,孔与底座的垂直精度可达到0.05以下。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选