Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |||
标准 | 外形・孔位置指定型 | ||||
螺纹孔 | 通孔 | 螺纹孔 | 通孔 | ||
BLTB | BLHB | FLTB | FLHB | SS400D | 四氧化三铁保护膜 |
BLTM | BLHM | FLTM | FLHM | 无电解镀镍 | |
BLTA | - | FLTA | FLHA | A6063 | 本色阳极氧化处理 |
- | BLHS | FLTS | FLHS | SUS304 | - |
型式 | - | A | - | B | - | X |
BLTB4 BLHM8 FLTM6 | - - - | 38 60 78 | - - - | 25 30 35 | - | 30 |
A | No.4・5 | No.6 | No.8 |
32 | 6 | 7 | 8 |
38 | 6.5 | 8 | 9 |
60 | 10 | 10 | 10 |
75 | |||
100 | |||
125 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
型式 | A 选择 | B 指定单位5mm | T | L | M | N | ||||
Type | No. | 螺纹孔 | 通孔 | BLTB BLHB BLTM BLHM BLHS | BLTA | |||||
螺纹孔 SS400 BLTB BLTM A6063 BLTA | 通孔 SS400 BLHB BLHM SUS304 BLHS | 4 | 32 38 60 75 100 125 | 15~80 | 10~50 | 9 | 10 | L=A-(2×X) | 4 | 4.5 |
5 | 12 | 12 | 5 | 5.5 | ||||||
6 | 10~60 | 16 | 15 | 6 | 6.5 | |||||
8 | 10~80 | 22 | 20 | 8 | 9 |
型式 | A 指定单位 1mm | B 指定单位1mm | X 以1mm为指定单位 | T | L | M | N | ||||
Type | No. | 螺纹孔 | 通孔 | FLTB FLHB FLTM FLHM FLTS FLHS | FLTA FLHA | ||||||
螺纹孔 SS400 FLTB FLTM A6063 FLTA SUS304 FLTS | 通孔 SS400 FLHB FLHM A6063 FLHA SUS304 FLHS | 4 | 32 ~ 125 | 15~80 | 10~50 | 6~35 | 9 | 10 | L=A-(2×X) | 4 | 4.5 |
5 | 12 | 12 | 5 | 5.5 | |||||||
6 | 10~60 | 7~35 | 16 | 15 | 6 | 6.5 | |||||
8 | 10~80 | 8~35 | 22 | 20 | 8 | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|