Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
两面切割法兰型 | 方法兰型 | |||
TLSB | KLSB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
TLSM | KLSM | 相当于SUS304 | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 (不锈钢) |
TLSS | KLSS | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式(Type·D) |
TLSB20 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
两面切割法兰型 | 方法兰型 | |||
TLSB | KLSB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
TLSM | KLSM | 相当于SUS304 | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 (不锈钢) |
TLSS | KLSS | - |
型式 | A | B | L | T | D1 | F | G | b | C | S | h | f | H | Y | W | d | d1 | MA | e | K | P | |||
Type | DH7 | |||||||||||||||||||||||
(两面切割法兰型) TLSB TLSM TLSS | (方法兰型) KLSB KLSM KLSS | 10 | + 0.015 0 | 45 | 28 | 35 | 10 | 26 | 30 | 18 | 4.5 | 29 | - | 22 | 15 | 9.5 | 3 | 2 | 4.5 | 8 | M4 | 14 | 35 | 36 |
12 | + 0.018 0 | 50 | 32 | 30 | 34 | 22 | - | 10.5 | 3.5 | 16 | 38 | 40 | ||||||||||||
15 | 58 | 38 | 39 | 12 | 35 | 38 | 26 | 5.5 | 32 | - | 24 | 17 | 12.5 | 4 | 5.5 | 9.5 | M5 | 19 | 44 | 46 | ||||
20 | + 0.021 0 | 64 | 42 | 50 | 12 | 40 | 42 | 30 | 6.6 | 33.8 | 10.5 | 27 | 25 | 14 | 6.5 | 2 | 5.5 | 9.5 | M5 | 24 | 50 | 52 | ||
25 | 80 | 50 | 60 | 48 | 54 | 35 | 9 | 41.5 | 12 | 34 | 28 | 17 | 8 | 6.6 | 11 | M6 | 29 | 62 | 64 | |||||
30 | 90 | 60 | 70 | 15 | 58 | 58 | 45 | 47 | 15 | 38 | 34 | 21 | 8 | 9 | 14 | M8 | 34 | 68 | 74 | |||||
35 | + 0.025 0 | 100 | 66 | 80 | 15 | 64 | 66 | 48 | 11 | 55 | 16 | 44 | 39 | 23 | 11.5 | 3 | 9 | 14 | M8 | 41 | 76 | 82 | ||
40 | 106 | 72 | 90 | 70 | 70 | 54 | 64 | 17 | 53 | 40 | 26 | 46 | 80 | 88 | ||||||||||
50 | 125 | 88 | 110 | 18 | 85 | 80 | 68 | 14 | 77.5 | 21.0 | 65 | 48 | 32 | 12 | 11 | 17.5 | M10 | 58 | 94 | 105 |
D | 有无规格 | |||||
TLSB | TLSM | TLSS | KLSB | KLSM | KLSS | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | ● | ● | ● | - | - | ● |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | - | ● | - | ● |
35 | ● | ● | - | - | - | - |
40 | ● | ● | - | - | ● | - |
50 | ● | ● | - | ● | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|