产品概述
内螺纹型支柱可通过底座用支架背面安装型将螺栓从反面进行切实固定,起到强力紧固的作用。
产品特点
特点1:米思米制底座用支架有很高的安装精度。
背面安装型支柱安装孔的内径公差按照H7进行加工,且孔与安装底面的垂直度保证0.02以下。
而嵌入式法兰型孔与孔的同轴度可达到0.02以下。
与g6、f8公差的轴配套使用时,配合无忧。
特点2:米思米制底座用支架有丰富的种类可供选择。
材料:S45C、SUS304
表面处理:四氧化三铁保护膜(俗称发黑)、无电解镀镍
尺寸图
规格概述
|
|
PFPB | KFPB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFPM | KFPM | 无电解镀镍 |
PFPSS | - | SUS304 | - |

对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
使用案例
■机构名称旋转上浮机构
■机构功能简化升降和旋转的复合运动机构。
通过鼓风机清洁圆柱形工件(薄型树脂)的内部(清洁工序的一个环节)。
工件上浮,上方固定的鼓风机进入工件内部。直接旋转和升降工件,鼓风机可清洁工件内壁的各个角落。
■底座用支架的作用起固定和连接的作用,将机构在运动时的振动降低到最低。
了解详情,请点击
旋转上浮机构 注意事项
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS304材质的产品。
相关文件
应用行业
相关产品