• 底座用支架 标准型
  • 底座用支架 标准型
  • 底座用支架 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

底座用支架 标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
底座用支架标准型由于是开口型,紧固时不会损伤安装仪器用的支柱。
且适合需要频繁拆卸的使用环境。
产品特点
特点1:米思米制底座用支架有很高的安装精度。在开槽前,孔的内径公差按照H7进行加工,且孔与安装底面的垂直度保证0.05以下。
与g6、f8公差的轴配套使用时,配合无忧。
特点2:米思米制底座用支架有丰富的种类可供选择。
材料:一般结构用钢、铝合金、SUS304
表面处理:四氧化三铁保护膜(俗称发黑)、无电解镀镍、本色阳极氧化
特点3:在紧固时,建议使用加长型扳手。
尺寸图
米思米底座用支架标准型板固定型尺寸图
Ⓒ部带有去毛刺槽口。
Ⓑ部有时带有开槽口。
止动螺丝的螺丝孔加工后会产生毛刺,为去除毛刺,因此部分产品内径有切沟槽。
规格概述
Type 材质 表面处理 附件
CLSB一般结构用钢四氧化三铁保护膜内六角螺栓
CLSM无电解镀镍内六角螺栓
(不锈钢)
CLSAM铝合金白色阳极氧化
CLSSSUS304
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
附属的内六角螺栓D10~15各1个,D20~50各2个。
使用案例
底座用支架标准型板固定型使用案例
■机构名称
旋转上浮机构

■机构功能
简化升降和旋转的复合运动机构。
通过鼓风机清洁圆柱形工件(薄型树脂)的内部(清洁工序的一个环节)。
工件上浮,上方固定的鼓风机进入工件内部。直接旋转和升降工件,鼓风机可清洁工件内壁的各个角落。

■底座用支架的作用
起固定和连接的作用,将机构在运动时的振动降低到最低。

了解详情,请点击 旋转上浮机构
注意事项
1.如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS304材质的产品。
2.D的公差H7为开槽加工前的公差,开槽加工后有由于内部应力释放,孔径公差会有所变更。
3.紧固时,建议使用加长扳手。
相关文件
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
底座用支架标准型板固定型应用于智能手机行业 底座用支架标准型板固定型应用于电子电器行业 底座用支架标准型板固定型应用于锂电池行业
汽车 机器人 医疗
底座用支架标准型板固定型应用于汽车行业 底座用支架标准型板固定型用于机器人行业 底座用支架标准型板固定型应用于医疗行业
相关产品
轴承座组件 单扣环单轴承型 导向轴支座 T型 开口型 支柱固定夹
米思米制V形槽定位块板固定型厂家直销 MISUMI原厂销售V形槽定位块板固定型 V形槽定位块板固定型
代表型号:BGRAB6000ZZ 代表型号:SHSTM8-25 代表型号:KDST20

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
底座用支架标准型板固定型产品大全/规格大全
Ⓒ部带有去毛刺槽口。
Ⓑ部有时带有开槽口。
止动螺丝的螺丝孔加工后会产生毛刺,为去除毛刺,因此部分产品内径有切沟槽。
规格表
订货范例 型式
 CLSB20


■尺寸规格表
型式ABLTD1FGbCSHYdd1MAhfeW附属螺栓
TypeDH7
CLSB
CLSM

CLSS
CLSAM
10+0.015
0
503335103035184.529-1054.58M42215202M4-15 1个
12+0.018
0
5235323720-11622
15584039123540245.532-12.55.510M5241725M5-20 2个
16-
20+0.021
0
734550124050286.633.810.51475.59.5M52725302M5-20 2个
25935560506236941.51218106.611M6342835M6-25 2个
30103657015607242471521914M8383445M8-25 2个
35+0.025
0
1087080156575451155162410914M84439503M8-25  2个
40118759070785564172613534060M8-30  2个
5013890110188595601477.52132161117.5M10654870M10-35 2个
DH7公差、垂直度为开口加工前的公差。
配合轴的公差建议采用g6、f8。另外,紧固时,建议使用加长扳手。
D=16仅限于CLSB・CLSM型。
材质规格
Type 材质 表面处理 附件
CLSB一般结构用钢四氧化三铁保护膜内六角螺栓
CLSM无电解镀镍内六角螺栓
(不锈钢)
CLSAM铝合金白色阳极氧化
CLSSSUS304
附属的内六角螺栓D10~15各1个,D20~50各2个。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米底座用支架有哪些表面处理?防锈性能如何?
有发黑处理(四氧化三铁保护膜)和无电解镀镍的表面处理,无电解镀镍的防锈性能较好。
也可使用不锈钢材质的商品。
较为精密的使用环境,对轴与轴之间的平行度要求较高,米思米的安装用底座能否保证相关的平行精度。
米思米制安装用底座,孔与底座的垂直精度可达到0.05以下。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选