以上 | 小于 | 公差 |
10 | 16 | ±2.2 |
17 | 25 | ±2.3 |
26 | 40 | ±2.5 |
41 | 63 | ±2.8 |
64 | 100 | ±3.0 |
101 | 160 | ±3.5 |
DH7 | 附属定位销 |
20 | MSTM6 20 |
25 | MSTM8 20 |
30 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
侧面安装铸造型 | 侧面安装铸造 带定位孔型 | 侧面安装铸造型 | 侧面安装铸造带定位孔型 | ||
CLTBD | CLPBD | FCD450 | 四氧化三铁保护膜 或磷酸盐保护膜 | 内六角螺栓 | 内六角螺栓 定位销 |
CLTMD | CLPMD | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 (不锈钢) | 内六角螺栓 (不锈钢)定位销 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
以上 | 小于 | 公差 |
10 | 16 | ±2.2 |
17 | 25 | ±2.3 |
26 | 40 | ±2.5 |
41 | 63 | ±2.8 |
64 | 100 | ±3.0 |
101 | 160 | ±3.5 |
DH7 | 附属定位销 |
20 | MSTM6 20 |
25 | MSTM8 20 |
30 |
型式(Type·D) |
CLTBD20 CLPMD30 |
型式 | A | B | L | T | F | G | K | J | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | 带定位孔 | 附属螺栓 | 交货期 | ||||||
PH7 | 容差 | 侧面安装铸造型 | 侧面安装铸造型 带定位孔 | ||||||||||||||||||||||
Type | DH7 | CLTBD | CLTMD | CLPBD | CLPMD | ||||||||||||||||||||
侧面安装铸造型 CLTBD CLTMD 侧面安装铸造型 带定位孔 CLPBD CLPMD | 20 | +0.021 0 | 65 | 45 | 45 | 12 | 50 | 25 | 6.6 | 13 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | 6 | +0.012 0 | M6-20 2个 | 第5+1天 | 第5+1天 | 第5+1天 | 第5+1天 |
25 | 80 | 60 | 53 | 12 | 60 | 36 | 9 | 18 | 27 | 18 | 35 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | 8 | +0.015 0 | M6-25 2个 | 第5+1天 | 第5+1天 | 第5+1天 | 第5+1天 | ||
30 | 90 | 60 | 60 | 15 | 70 | 36 | 9 | 18 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | 2 | 8 | +0.015 0 | M8-35 2个 | 第5+1天 | 第5+1天 | 第5+1天 | 第5+1天 | ||
35 | +0.025 0 | 105 | 80 | 68 | 15 | 80 | 40 | 11 | 20 | 35 | 24 | 50 | 9 | 14 | 9 | M9 | 3 | - | - | M8-40 2个 | 第5+1天 | 第5+1天 | - | - | |
40 | 115 | 80 | 76 | 15 | 90 | 40 | 11 | 20 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 3 | - | - | M10-45 2个 | 第5+1天 | 第5+1天 | - | - | ||
50 | 135 | 100 | 87 | 18 | 105 | 50 | 14 | 24 | 43 | 33 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 3 | - | - | M10-50 2个 | 第5+1天 | 第5+1天 | - | - | ||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|