产品概述
底座用支架侧面安装型最适合用于传送线等场合的侧面安装。
与通常的侧面安装型相比,高度减少25~30%,宽度减少10%左右的紧凑型底座用支架。
产品特点
特点1:
特点2:
特点3:
米思米制底座用支架有很高的安装精度。在开槽前,孔的内径公差按照H7进行加工,且孔与安装底面的垂直度保证0.05以下。
与g6、f8公差的轴配套使用时,配合无忧。
米思米制底座用支架有丰富的种类可供选择。
材料:一般结构用钢、铝合金、SUS304。
表面处理:四氧化三铁保护膜(俗称发黑)、无电解镀镍、阳极氧化。
在紧固时,建议使用加长型扳手。
尺寸图
规格概述
・材质表
|
CLCB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
CLCNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) |
CLCBM | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
CLCAM | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) |
CLCS | SUS304 | - |

附件:四氧化三铁保护膜、黑色阳极氧化处理型附带有
CB螺栓、其它类型附带有
SCB螺栓。

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS4系材质的产品。
使用方法
注意事项
1.如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS304材质的产品。
2.D的公差H7为开槽加工前的公差,开槽加工后有由于内部应力释放,孔径公差会有所变更。
3.紧固时,建议使用加长扳手。
相关文件
底座用支柱/安装用底座/底座用支架概要
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。
使用案例
■机构名称
圆柱形片热熔敷
■机构功能
真空吸附树脂片,固定为圆柱形,对重叠的部分进行热熔敷的装置。
热熔敷机构为同时按下左右按钮后,从盖板遮住的位置伸出熔敷机构的机构。
在工件固定位置、熔敷位置上通过旋钮柱塞固定转台。
■底座用支架的作用
起固定和连接的作用,将机构在运动时的振动降低到最低。
了解详情,请点击
圆柱形片熔敷。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
CLCB CLCNM CLCBM CLCAM CLCS (D20~30) | 20 | +0.021 0 | 60 | 30 | 45 | 12 | 45 | 18 | 6.6 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | M6 1个 |
25 | 73 | 45 | 53 | 54 | 30 | 9 | 27 | 18 | 35 | M6 1个 |
30 | 83 | 60 | 15 | 64 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | 2 | M8 1个 |
35 | +0.025 0 | 94 | 60 | 68 | 72 | 35 | 11 | 35 | 24 | 50 | M8 1个 |
40 | 104 | 76 | 82 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 3 | M10 1个 |
50 | 118 | 75 | 87 | 18 | 94 | 45 | 14 | 43 | 33 | 70 | M10 1个 |

D
H7公差、垂直度为开口加工前的公差。

配合轴的公差建议采用g6、f8。有关底座用支柱请参阅P.1764。另外,紧固时,建议使用加长扳手。
材质规格
|
CLCB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
CLCNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) |
CLCBM | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
CLCAM | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) |
CLCS | SUS304 | - |

附件:四氧化三铁保护膜、黑色阳极氧化处理型附带有
CB螺栓、其它类型附带有
SCB螺栓。

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS4系材质的产品。