Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
侧面安装 | 侧面安装型 带定位孔 | 侧面安装 | 侧面安装型 带定位孔 | ||
CLTB | CLPK | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 | 内六角螺栓 定位销 |
CLTM | CLPM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 (不锈钢) | 内六角螺栓(不锈钢) 定位销 | |
CLTBM | - | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 | - |
CLTAM | - | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 (不锈钢) | ||
CLTS | - | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式 | |
CLTB35 CLPM30 |
型式 | A | B | L | T | F | G | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | PH7 | 附属螺栓 | 附属定位销 | ||||
Type | DH7 | 容差 | ||||||||||||||||||||
侧面安装 CLTB CLTM CLTBM CLTAM CLTS | 侧面安装 带定位孔 CLPK CLPM | 10 | 0.015 0 | 40 | 35 | 32 | 10 | 30 | 18 | 4.4 | 15 | 10.5 | 20 | 5 | 8 | 4.5 | M4 | 2 | - | - | M4 2个 | - |
12 | 0.018 0 | 44 | 34 | 5.5 | 14 | 11.5 | 22 | 5.5 | 9 | 5.5 | M5 | M5 2个 | - | |||||||||
15 | 50 | 40 | 38 | 12 | 38 | 20 | 6.6 | 18 | 12.5 | 25 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | M6 2个 | - | ||||||
16 | M6 2个 | - | ||||||||||||||||||||
20 | 0.021 0 | 65 | 45 | 45 | 12 | 50 | 25 | 6.6 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | 6 | 0.012 0 | M6 2个 | MSTM6-20 | ||
25 | 80 | 60 | 53 | 60 | 36 | 9 | 27 | 18 | 35 | 8 | 0.015 0 | M6 2个 | MSTM8-20 | |||||||||
30 | 90 | 60 | 15 | 70 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8 2个 | ||||||||||
35 | 0.025 0 | 105 | 80 | 68 | 15 | 80 | 40 | 11 | 35 | 24 | 50 | 9 | 14 | 9 | M8 | 3 | 10 | 0.015 0 | M8 2个 | MSTM10-30 | ||
40 | 115 | 76 | 90 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | M10 2个 | |||||||||||
50 | 135 | 100 | 87 | 18 | 105 | 50 | 14 | 43 | 33 | 70 | M10 2个 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
侧面安装 | 侧面安装型 带定位孔 | 侧面安装 | 侧面安装型 带定位孔 | ||
CLTB | CLPK | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 | 内六角螺栓 定位销 |
CLTM | CLPM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 (不锈钢) | 内六角螺栓(不锈钢) 定位销 | |
CLTBM | - | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 | - |
CLTAM | - | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 (不锈钢) | ||
CLTS | - | SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | |
变更螺纹孔![]() | TP | 将安装孔从通孔变更为螺纹孔。![]() ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|