Type | 支柱 | 支架 | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
LFSBN | S45C | 无电解镀镍 | S45C | 低温镀黑铬 | 止动螺丝 垫圈 |
LFSTSM | S45C高频淬火 | 无电解镀镍 | S45C | 无电解镀镍 | |
LFSTN | S45C | ||||
LSFSS | SUS304 | - | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
![]() | 型式(![]() ![]() | - | ![]() | ||
LFSTN15 | - | 250 | (组件) |
Type | 支柱 | 支架 | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
LFSBN | S45C | 无电解镀镍 | S45C | 低温镀黑铬 | 止动螺丝 垫圈 |
LFSTSM | S45C高频淬火 | 无电解镀镍 | S45C | 无电解镀镍 | |
LFSTN | S45C | ||||
LSFSS | SUS304 | - | SUS304 | - |
型式 | ![]() | A | B | F | W | K | D1 | H | T | ℓ | M | (d) | 低温镀黑铬 支架 附属垫圈 | 无电解镀镍 支架 附属垫圈 | SUS304 支架 附属垫圈 | ||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
6 | -0.004 -0.012 | 50~150 | 33 | 18 | 23 | 6 | 4.5 | 14 | 20 | 6 | 12.5 | M4 | - | WSSB6-4-2 | WSSM6-4-2 | WSSS6-4-2 | |
8 | -0.005 -0.014 | 50~200 | 38 | 20 | 26 | 16 | 30 | 8 | 15 | WSSB10-4-2 | WSSM10-4-2 | WSSS10-4-2 | |||||
组件 | |||||||||||||||||
10 | 50~250 | 40 | 22 | 28 | 18 | 35 | 18 | 6 | |||||||||
LFSBN LFSTSM LFSTN LSFSS | |||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 50~300 | 46 | 24 | 32 | 6 | 5.5 | 20 | 35 | 8 | 18 | M4 | 6 | WSSB12-5-2 | WSSM12-5-2 | WSSS12-5-2 | |
15 | 75~350 | 56 | 29 | 40 | 10 | 6.6 | 25 | 40 | 20 | M5 | 10 | WSSB14-6-3 | WSSM14-6-3 | WSSS14-6-3 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 75~400 | 63 | 34 | 46 | 10 | 6.6 | 30 | 45 | 10 | 25 | M5 | 11.7 | WSSB14-6-3 | WSSM14-6-3 | WSSS14-6-3 | |
25 | 75~450 | 78 | 41 | 56 | 9 | 37 | 50 | 30 | M6 | 15.2 | WSSB16-8-3 | WSSM16-8-3 | WSSS16-8-3 | ||||
30 | 100~450 | 82 | 46 | 62 | 42 | 60 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|