Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
L尺寸指定型 | L尺寸・螺纹指定型 | ||
NLRFB | NLRBF | 一般 结构用钢 | - |
LRFB | LRBBF | 四氧化三铁保护膜 | |
PLRFB | PLRBF | 无电解镀镍 | |
SLRFB | SLRBF | SUS304 | - |
型式 | L 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | |
Type | B | ||
两端内螺纹型 一般结构用钢 NLRFB LRFB PLRFB SUS304 SLRFB | 8 | 10~150 | M4 |
10 | 15~300 | M5 | |
12 | 25~400 | M6 | |
15 | 30~400 | M8 | |
20 | 40~400 | M10 | |
25 | 50~400 | M12 | |
30 | 60~400 | M16 |
型式 | L 指定单位1mm | M(粗牙)・N(粗牙) 选择 | ||||||||
Type | B | |||||||||
两端内螺纹型 一般结构用钢 NLRBF LRBBF PLRBF SUS304 SLRBF | 8 | 20~150 | 3 | 4 | 5 | |||||
10 | 20~300 | 4 | 5 | 6 | ||||||
12 | 25~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
15 | 30~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
20 | 40~400 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
25 | 50~400 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||
30 | 60~400 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
L尺寸指定型 | L尺寸・螺纹指定型 | ||
NLRFB | NLRBF | 一般 结构用钢 | - |
LRFB | LRBBF | 四氧化三铁保护膜 | |
PLRFB | PLRBF | 无电解镀镍 | |
SLRFB | SLRBF | SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
变更L尺寸公差 ![]() | LKC | L尺寸公差如下所示。 指定方法 LKC
| ||||||||
进行侧面螺纹孔加工。![]() | TP | 单侧面进行螺纹孔加工。 指定方法 TP10-P10 ![]() ![]() ![]() ![]() 螺纹直径MA(螺纹深度MA×1.5)
|
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
两侧面螺纹孔追加加工![]() | WTP | 在与TP呈90度的对面上加工侧面螺纹孔。 指定方法 WTP10-K10 ![]() ![]() ![]() K≤L-WTP-M(N)×2-NA/2 ![]() ![]() ![]() 螺纹直径NA(螺纹深度NA×1.5)
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|