Type | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) |
NETMN | 一般结构用钢 | - | 5~50 | 15~1000 |
ETKMN | 四氧化三铁保护膜 | |||
PETMN | 无电解镀镍 | |||
SETMN | SUS304 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 选择 | W | ℓ1 | |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
一端内螺纹型 一般结构用钢 NETMN ETKMN PETMN SUS304 SETMN | 5 | 15.0~100.0 | 0~92.0 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
6 | 15.0~300.0 | 0~292.0 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
8 | 20.0~400.0 | 0~392.0 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
10 | 20.0~600.0(500) | 0~592.0(492) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
12 | 25.0~700.0(500) | 0~690.0(490) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
15 | 35.0~800.0(500) | 0~790.0(490) | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||
20 | 40.0~800.0(500) | 0~790.0(490) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | ||||||||
25 | 55.0~900.0(500) | 0~890.0(490) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||
30 | 65.0~1000.0(500) | 0~985.0(485) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||
*35 | 80.0~900.0 | 0~885.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | |||||
*40 | 80.0~1000.0 | 0~980.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | ||||||
*50 | 80.0~1000.0 | 0~980.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 |
Type | ![]() | ![]() |
NETMN | 一般结构用钢 | - |
ETKMN | 四氧化三铁保护膜 | |
PETMN | 无电解镀镍 | |
SETMN | SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
变更L尺寸公差![]() | LKC | L尺寸公差如下所示。 LKC使用时,指定单位为0.1mm。
| ||||||||
变更外螺纹部长度![]() | MLC | 变更外螺纹部长度。 MLC=指定单位0.1mm ![]() 指定方法 MLC10 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|