Type两端内螺纹 | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | |
台阶部固定型 | 台阶部&扳手槽指定型 | ||||
NETJ | NETJF | 一般结构用钢 | - | 8~30 | 15~800 |
ETKJ | ETKJF | 四氧化三铁保护膜 | |||
PETJ | PETJF | 无电解镀镍 | |||
SETJ | SETJF | SUS304 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm 仅带扳手槽型 | ![]() ![]() | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | E | F | P | V | W | ℓ1 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
台阶部固定型 一般结构用钢 NETJ ETKJ PETJ SUS304 SETJ | 台阶部&扳手槽指定型 一般结构用钢 NETJF ETKJF PETJF SUS304 SETJF | 8 | 15~200 | 0~192 | 3 | 4 | 2~ 4 | 2~ 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||
10 | 15~400 | 0~392 | 3 | 4 | 5 | 2~ 5 | 2~ 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
12 | 20~500 | 0~490 | 4 | 5 | 6 | 2~ 6 | 2~ 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
15 | 25~600 | 0~590 | 5 | 6 | 8 | 2~ 8 | 2~ 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | ||||||||
20 | 40~600 | 0~590 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2~10 | 2~10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | ||||||
25 | 55~700 | 0~690 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~12 | 2~12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 22 | |||||
30 | 55~800 | 0~785 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~16 | 2~16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 27 | 15 |
Type | ![]() | ![]() | |
台阶部固定型 | 台阶部&扳手槽指定型 | ||
NETJ | NETJF | 一般结构用钢 | - |
ETKJ | ETKJF | 四氧化三铁保护膜 | |
PETJ | PETJF | 无电解镀镍 | |
SETJ | SETJF | SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||||||||||||||
L尺寸公差变更 ![]() | LKC | L尺寸公差如下所示。 指定方法 LKC 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
| ||||||||||||||||||||
变更内螺纹部有效长度![]() | MD ND | 将内螺纹部有效长度变更为M(N)×3。 指定方法 MD6/ND6 (将M变更为MD、N变更为ND) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
扳手槽加工![]() | SC | SC指定单位1mm ![]() 指定方法 SC10 ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||
V部台阶切割![]() | NVC | N螺纹侧的V台阶部不进行加工。 指定方法 NVC ![]() | ||||||||||||||||||||
P部台阶切割![]() | NPC | M螺纹侧的P台阶部不进行加工。 指定方法 NPC ![]() |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||||||||||||||||
台阶部直径指定![]() | PKH VKH | 可指定台阶部直径。 指定单位1mm 指定方法 PHK8 VKH15
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
台阶长度变更![]() | GLC HLC | 可指定台阶部长度。 指定单位0.5mm 指定方法 GLC15 HLC15 2.5≤GLC<Gmax×2.5 2.5≤HLC<Hmax×2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
六角扳手用通孔![]() | HL | HL=指定单位1mm 指定方法 HL10 ![]()
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|