Type | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | |||
两端外螺纹型 | 两端外螺纹 螺纹长度指定型 | ||||||
标准型 | 带扳手槽型 | 标准型 | 带扳手槽型 | ||||
NETL | NETLS | - | NETPS | 一般结构用钢 | - | 5~50 | 15~1000 |
ETKL | ETKLS | - | ETKPS | 四氧化三铁保护膜 | |||
PETL | PETLS | PETP | PETPS | 无电解镀镍 | |||
SETL | SETLS | SETP | SETPS | SUS304 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位0.5mm | ![]() | ![]() | W | ℓ1 | A | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
两端外螺纹 | 5 | 15.0~100.0 | 5~ 25 | 0~92.0 | 2.6 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | 1.0 | |||||||||||||||||
(标准) 一般结构用钢 NETL ETKL PETL SUS304 SETL (带扳手槽型) 一般结构用钢 NETLS ETKLS PETLS SUS304 SETLS | 6 | 15.0~240.0 | 5~ 30 | 0~232.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1.0 | ||||||||||||||||||
8 | 20.0~320.0 | 8~ 40 | 0~312.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1.6 | |||||||||||||||||
10 | 20.0~510.0(492.0) | 8~ 45 | 0~502.0(484.0) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | |||||||||||||||
12 | 25.0~590.0(490.0) | 10~ 55 | 0~580.0(480.0) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 2.5 | ||||||||||||||
15 | 30.0~680.0(488.0) | 12~ 60 | 0~670.0(478.0) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 3.0 | |||||||||||||||
20 | 40.0~650.0(485.0) | 15~ 75 | 0~640.0(475.0) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 3.5 | |||||||||||||
25 | 55.0~740.0 | 20~ 80 | 0~730.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 4.0 | |||||||||||
30 | 65.0~820.0 | 25~ 90 | 0~810.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 5.0 | ||||||||
*35 | 80.0~900.0 | 30~100 | 0~885.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | 6.0 | |||||||||
*40 | 80.0~1000.0 | 35~110 | 0~980.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | 6.0 | |||||||||||
*50 | 80.0~1000.0 | 40~120 | 0~980.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 | 6.0 |
型式 | 指定单位0.5mm | ![]() | ![]() | W | ℓ1 | A | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
(标准) 一般结构用钢 PETP SUS304 SETP | (带扳手槽型) 一般结构用钢 NETPS ETKPS PETPS SUS304 SETPS | 5 | 15.0~100.0 | 5~25 | 5~25 | 0~92.0 | 2.6 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1.0 | ||||||||||||||||
6 | 15.0~240.0 | 5~30 | 5~30 | 0~232.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1.0 | |||||||||||||||||||
8 | 20.0~320.0 | 8~40 | 8~40 | 0~312.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.6 | |||||||||||||||||
10 | 20.0~510.0(484.0) | 8~45 | 8~45 | 0~502.0(476.0) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2.0 | |||||||||||||||
12 | 25.0~590.0(480.0) | 10~55 | 10~55 | 0~580.0(470.0) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | ||||||||||||||
15 | 30.0~680.0(476.0) | 12~60 | 12~60 | 0~670.0(466.0) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 3.0 | |||||||||||||||
20 | 40.0~650.0(470.0) | 15~75 | 15~75 | 0~640.0(460.0) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 3.5 | |||||||||||||
25 | 55.0~740.0 | 20~80 | 20~80 | 0~730.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 4.0 | |||||||||||
30 | 65.0~820.0 | 25~90 | 25~90 | 0~810.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 5.0 | ||||||||
*35 | 80.0~900.0 | 30~100 | 30~100 | 0~885.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | 6.0 | ||||||||||
*40 | 80.0~1000.0 | 35~110 | 35~110 | 0~980.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | 6.0 | ||||||||||||
*50 | 80.0~1000.0 | 40~120 | 40~120 | 0~980.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 | 6.0 |
Type | ![]() | ![]() | |||
两端外螺纹型 | 两端外螺纹 螺纹长度指定型 | ||||
标准型 | 带扳手槽型 | 标准型 | 带扳手槽型 | ||
NETL | NETLS | - | NETPS | 一般结构用钢 | - |
ETKL | ETKLS | - | ETKPS | 四氧化三铁保护膜 | |
PETL | PETLS | PETP | PETPS | 无电解镀镍 | |
SETL | SETLS | SETP | SETPS | SUS304 | - |
Alterations | L尺寸公差变更 | 退刀槽加工 | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Code | LKC | FC | ||||||||
Spec. | L尺寸公差如下所示。 指定方法 LKC 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
![]() | A尺寸进行根部退刀槽加工。 指定方法 FC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|