Type | ![]() | ![]() | B(mm) | L(mm) | ||||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |||||||
标准 | 带扳手槽型 | 螺纹指定型 | 螺纹指定型・带扳手槽型 | |||||
- | NETGRF | NETGRS | NETG | NETGS | 一般结构用钢 | - | 5~50 | 15~1000 |
ETKGR | ETKGRF | ETKGRS | ETKG | ETKGS | 四氧化三铁保护膜 | |||
PETGR | PETGRF | PETGRS | PETG | PETGS | 无电解镀镍 | |||
- | BETGRF | BETGRS | BETG | BETGS | 铬酸盐光泽处理(黑色) | |||
SETGR | SETGRF | SETGRS | SETG | SETGS | SUS304 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L | M (粗牙螺纹) | S | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||
一般结构用钢 ETKGR PETGR SUS304 SETGR | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | |||||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 6 | 7 | ||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 6 | 8 | |||
12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | |||
15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 10 | 13 | |||||
20 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 15 | 17 |
型式 | L 指定单位0.5mm | SC 指定单位1mm 仅限带扳手槽型 | M (粗牙螺纹) | W | ℓ1 | ||
Type | D | ||||||
L尺寸指定型 | L尺寸指定型・带扳手槽型 | *5 | 15.0~100.0 | 0~92.0 | 2.6 | 4 | 8 |
一般结构用钢 | 一般结构用钢 | 6 | 15.0~290.0 | 0~282.0 | 3 | 5 | |
NETGRF | NETGRS | 8 | 20.0~390.0 | 0~382.0 | 4 | 7 | |
ETKGRF | ETKGRS | 10 | 20.0~580.0(492.5) | 0~572.0(484.5) | 5 | 8 | |
PETGRF | PETGRS | 12 | 25.0~680.0(491.0) | 0~670.0(481.0) | 6 | 10 | 10 |
BETGRF | BETGRS | 15 | 30.0~780.0(488.0) | 0~770.0(478.0) | 8 | 13 | |
20 | 35.0~770.0(485.0) | 0~760.0(475.0) | 10 | 17 | |||
SUS304 | SUS304 | 25 | 45.0~870.0 | 0~860.0 | 12 | 22 | |
SETGRF | SETGRS | 30 | 55.0~960.0 | 0~945.0 | 16 | 27 | 15 |
*35 | 55.0~900.0 | 0~885.0 | 16 | 30 | 15 | ||
*40 | 65.0~1000.0 | 0~980.0 | 20 | 36 | 20 | ||
*50 | 80.0~1000.0 | 0~980.0 | 24 | 41 | 20 |
型式 | ![]() 指定单位 0.5mm | ![]() 指定单位1mm ![]() | ![]() | ![]() | W | ℓ1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
螺纹指定 一般结构用钢 NETG ETKG PETG SUS304 SETG | 螺纹指定 带扳手槽型 一般结构用钢 NETGS ETKGS PETGS SUS304 SETGS | *5 | 15.0~100.0 | 0~92.0 | 2.6 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
6 | 15.0~290.0 | 0~282.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | 20.0~390.0 | 0~382.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | 20.0~580.0(495.5) | 0~572.0(487.5) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
12 | 25.0~680.0(494.0) | 0~670.0(484.0) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||
15 | 30.0~780.0(492.5) | 0~770.0(482.5) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
20 | 40.0~770.0(492.5) | 0~760.0(482.5) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | ||||||||||||||
25 | 55.0~870.0 | 0~860.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
30 | 65.0~960.0 | 0~945.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||
*35 | 80.0~900.0 | 0~885.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | ||||||||||
*40 | 80.0~1000.0 | 0~980.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | ||||||||||||
*50 | 80.0~1000.0 | 0~980.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 |
Type | ![]() | ![]() | ||||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |||||
标准 | 带扳手槽型 | 螺纹指定型 | 螺纹指定型・带扳手槽型 | |||
- | NETGRF | NETGRS | NETG | NETGS | 一般结构用钢 | - |
ETKGR | ETKGRF | ETKGRS | ETKG | ETKGS | 四氧化三铁保护膜 | |
PETGR | PETGRF | PETGRS | PETG | PETGS | 无电解镀镍 | |
- | BETGRF | BETGRS | BETG | BETGS | 铬酸盐光泽处理(黑色) | |
SETGR | SETGRF | SETGRS | SETG | SETGS | SUS304 | - |
Alterations | L尺寸公差变更 | 变更内螺纹部有效长度 | 变更外螺纹部长度 | 六角扳手用通孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LKC | ND | MLC | HL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | L尺寸公差如下所示。 指定方法 LKC 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
![]() | 将内螺纹部有效长度变更为N×3。 指定方法 ND6 (将N变更为ND) ![]() ![]() ![]() | 变更外螺纹部长度。![]() ![]() M×1≤MLC<M×1.5 指定方法 MLC10 ![]() | HL=指定单位1mm 指定方法 HL10 ![]() ![]()
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|