Type | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | ||||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |||||||
标准 | 带扳手槽型 | 螺纹指定型 | 螺纹指定型・带扳手槽型 | |||||
- | NETRF | NETRS | NETF | NETS | 一般结构用钢 | - | 5~50 | 8~1000 |
ETKR | ETKRF | ETKRS | ETKF | ETKS | 四氧化三铁保护膜 | |||
PETR | PETRF | PETRS | PETF | PETS | 无电解镀镍 | |||
- | BETRF | BETRS | - | BETS | 铬酸盐光泽处理(黑色) | |||
SETR | SETRF | SETRS | SETF | SETS | SUS304 | - | ||
- | AETRF | AETRS | AETTF | AETTS | A2017-T4 | 本色阳极氧化处理 |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L (L尺寸固定 选择) | M (粗牙螺纹) | S | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||
一般结构用钢 ETKR PETR SUS304 SETR | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | |||||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 6 | 7 | ||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 6 | 8 | |||
12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | |||
15 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 10 | 13 | ||||||
20 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 15 | 17 |
型式 | L 指定单位0.5mm | SC 指定单位1mm 仅限带扳手槽型 | M (粗牙螺纹) | W | ℓ1 | ||
Type | D | ||||||
L尺寸指定型 一般结构用钢 NETRF ETKRF PETRF BETRF SUS304 SETRF A2017 AETRF | L尺寸指定・带扳手槽型 一般结构用钢 NETRS ETKRS PETRS BETRS SUS304 SETRS A2017 AETRS | *1 5 | 8~100 | 0~92 | 2.6 | 4 | 8 |
6 | 8~100 | 0~42 | 3 | 5 | |||
8 | 10~200 | 0~142 | 4 | 7 | |||
10 | 15~400 | 0~342 | 5 | 8 | |||
12 | 25~500 | 0~390 | 6 | 10 | 10 | ||
15 | 25~600 | 0~390 | 8 | 13 | |||
20 | 30~600 | 0~390 | 10 | 17 | |||
25 | 40~700 | 0~390 | 12 | 22 | |||
30 | 50~800 | 0~385 | 16 | 27 | 15 | ||
*2 35 | 50~900 | 0~885 | 16 | 30 | |||
*2 40 | 60~1000 | 0~980 | 20 | 36 | 20 | ||
*2 50 | 75~1000 | 0~980 | 24 | 41 |
型式 | L 指定单位0.5mm | SC 指定单位1mm 仅限带扳手槽型 | M・N (粗牙)选择 | W | ℓ1 | ||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
螺纹指定 一般结构用钢 NETF ETKF PETF SUS304 SETF A2017 AETTF | 螺纹指定型・带扳手槽型 一般结构用钢 NETS ETKS PETS BETS SUS304 SETS A2017 AETTS | *1 5 | 15~ 100 | 0~92 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
6 | 15~ 100 | 0~42 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
8 | 15~ 200 | 0~142 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
10 | 20~ 400 | 0~342 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
12 | 25~ 500 | 0~390 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
15 | 30~ 600 | 0~390 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||
20 | 40~ 600 | 0~390 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | |||||||||
25 | 50~ 700 | 0~390 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||
30 | 60~ 800 | 0~385 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||
*2 35 | 75~ 900 | 0~885 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | ||||||
*2 40 | 75~1000 | 0~980 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | |||||||
*2 50 | 75~1000 | 0~980 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 |
Type | ![]() | ![]() | ||||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |||||
标准 | 带扳手槽型 | 螺纹指定型 | 螺纹指定型・带扳手槽型 | |||
- | NETRF | NETRS | NETF | NETS | 一般结构用钢 | - |
ETKR | ETKRF | ETKRS | ETKF | ETKS | 四氧化三铁保护膜 | |
PETR | PETRF | PETRS | PETF | PETS | 无电解镀镍 | |
- | BETRF | BETRS | - | BETS | 铬酸盐光泽处理(黑色) | |
SETR | SETRF | SETRS | SETF | SETS | SUS304 | - |
- | AETRF | AETRS | AETTF | AETTS | A2017-T4 | 本色阳极氧化处理 |
Alterations | L尺寸公差变更 | 变更内螺纹部有效长度 | 六角扳手用通孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LKC | MD·ND | HL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | L尺寸公差如下所示。 指定方法 LKC 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
![]() | 将内螺纹部有效长度变更为M(N)×3。 指定方法 MD6/ND6 (将M变更为MD、N变更为ND) ![]() ![]() ![]() | HL=指定单位1mm 指定方法 HL10 ![]() ![]()
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|