Type | 材质 | 表面处理 | B(mm) | L(mm) | |
台阶部固定型 | 台阶部指定 | ||||
NLSBJ | NLSBJF | 一般结构用钢 | - | 8~32 | 15~1000 |
LSBJ | LSBJF | 四氧化三铁保护膜 | |||
PLSBJ | PLSBJF | 无电解镀镍 | |||
SLSBJ | SLSBJF | SUS304 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | |||
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 指定单位1mm | M(粗牙螺纹)·N(粗牙螺纹)选择 | G 指定单位1mm | H 指定单位1mm | E | F | P | V | W | (C) | ||||||||||
Type | B | |||||||||||||||||||
台阶部固定型 一般结构用钢 NLSBJ LSBJ PLSBJ SUS304 SLSBJ | 台阶部指定型 一般结构用钢 NLSBJF LSBJF PLSBJF SUS304 SLSBJF | 8 | 15~ 250 | 3 | 4 | 2~ 4 | 2~ 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9.2 | |||||||
10 | 15~ 350 | 3 | 4 | 5 | 2~ 5 | 2~ 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 12 | ||||||||
12 | 20~ 500 | 4 | 5 | 6 | 2~ 6 | 2~ 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1 | 14 | ||||||||
13 | 20~ 500 | 4 | 5 | 6 | 2~ 6 | 2~ 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1.5 | 15 | ||||||||
14 | 25~ 600 | 5 | 6 | 8 | 2~ 8 | 2~ 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 1 | 16 | ||||||||
17 | 25~ 600 | 5 | 6 | 8 | 2~ 8 | 2~ 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2.5 | 20 | ||||||||
19 | 40~ 600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2~10 | 2~10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 1.5 | 22 | ||||||
24 | 50~ 700 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~12 | 2~12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 2 | 28 | |||||
27 | 50~ 800 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~16 | 2~16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 1.5 | 31.2 | |||||
27W | 20 | 20 | 3.5 | |||||||||||||||||
30 | 60~1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2~16 | 2~16 | 16 | 16 | 28 | 28 | 1 | 34.6 | ||||
30W | 24 | 24 | 3 | |||||||||||||||||
32 | 60~1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2~20 | 2~20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 1 | 36.9 | ||||
32W | 24 | 24 | 4 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
台阶部固定型 | 台阶部指定 | ||
NLSBJ | NLSBJF | 一般结构用钢 | - |
LSBJ | LSBJF | 四氧化三铁保护膜 | |
PLSBJ | PLSBJF | 无电解镀镍 | |
SLSBJ | SLSBJF | SUS304 | - |
Alterations | L尺寸公差变更 | 变更内螺纹部有效长度 | V部台阶切割 | P部台阶切割 | 台阶部直径指定 | 台阶长度变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LKC | MD·ND | NVC | NPC | PKH VKH | GLC HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | L尺寸公差如下所示。 指定方法 LKC 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
| 将内螺纹部有效长度变更为M(N)×3。 指定方法 MD6/ND6 (将M变更为MD、N变更为ND) 两端内螺纹:MD×4+ND×4≤L+E(G)+F(H) 一端内螺纹: ND×4≤L+F(H) | N螺纹侧的V台阶部不进行加工。 指定方法 NVC 台阶部指定型时,请指定H2。但是,H的实际尺寸为0,L尺寸为指定尺寸。 | M螺纹侧的P台阶部不进行加工。 指定方法 NPC 台阶部指定型时,请指定G2。但是,G的实际尺寸为0,L尺寸为指定尺寸。 | 可指定台阶部直径。 指定单位1mm 指定方法 PHK
B=8不适用 | 可指定台阶部长度。 指定单位0.5mm 指定方法 GLC15 HLC15 2.5≤GLC<Gmax×2.5 2.5≤HLC<Hmax×2.5 不可指定台阶固定型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|