Type | ![]() | ![]() | B(mm) | L(mm) | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | L尺寸-螺纹指定型 | ||||
- | NLSBWF | NLSBG | 一般结构用钢 | - | 5~32 | 8~1000 |
LSBWRK | LSBWF | LSBG | 四氧化三铁保护膜 | |||
PLSBWRK | PLSBWF | PLSBG | 无电解镀镍 | |||
- | BLSBWF | BLSBG | 铬酸盐光泽处理(黑色) | |||
SLSBWRK | SLSBWF | SLSBG | SUS304 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固支撑作用 | 分割作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效的阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可以安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶及聚氨酯成形轴承 | 支柱固定夹 | 金属垫圈 普通级 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: UMBKH8-28 | 代表型号: KDST10 | 代表型号: WSSB10-6-3 |
型式 | ![]() 选择 | M (粗牙螺纹) | (C) | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
LSBWRK PLSBWRK SLSBWRK | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 6.9 | |||||||||||
7 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 8.1 | |||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 9.2 | ||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 11.5 | |||
12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 13.9 | |||
13 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 15.0 | ||||
14 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 16.2 | |||||
17 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 19.6 | ||||||
19 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 12 | 21.9 |
型式 | ![]() 指定单位0.5mm | M (粗牙螺纹) | (C) | |
![]() | ![]() | |||
NLSBWF LSBWF PLSBWF BLSBWF SLSBWF | 5 | 8~ 100 | 2.6 | 5.8 |
6 | 15~ 100 | 3 | 6.9 | |
7 | 20~ 200 | 4 | 8.1 | |
8 | 20~ 250 | 5 | 9.2 | |
10 | 25~ 350 | 6 | 11.5 | |
12 | 25~ 500 | 6 | 13.9 | |
13 | 30~ 500 | 8 | 15 | |
14 | 30~ 600 | 8 | 16.2 | |
17 | 35~ 600 | 10 | 19.6 | |
19 | 45~ 600 | 12 | 21.9 | |
24 | 55~ 700 | 16 | 27.7 | |
27 | 65~ 800 | 20 | 31.2 | |
30 | 65~1000 | 20 | 34.6 | |
32 | 80~1000 | 24 | 36.9 |
型式 | ![]() 指定单位0.5mm | ![]() | ![]() | (C) | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NLSBG LSBG PLSBG BLSBG SLSBG | 5 | 8~ 100 | 2 | 2.6 | 3 | 2 | 2.6 | 5.8 | |||||||||||||||
6 | 15~ 100 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6.9 | ||||||||||||||||
7 | 20~ 200 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8.1 | ||||||||||||||||
8 | 20~ 250 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9.2 | |||||||||||||||
10 | 25~ 350 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | ||||||||||||
12 | 25~ 500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | ||||||||||
13 | 30~ 500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||
14 | 35~ 600 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | ||||||||
17 | 35~ 600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19.6 | ||||||||||
19 | 45~ 600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 21.9 | ||||||||
24 | 55~ 700 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 27.7 | ||||||||
27 | 65~ 800 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | ||||||
30 | 80~1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | |||||
32 | 80~1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36.9 |
Type | ![]() | ![]() | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | L尺寸-螺纹指定型 | ||
- | NLSBWF | NLSBG | 一般结构用钢 | - |
LSBWRK | LSBWF | LSBG | 四氧化三铁保护膜 | |
PLSBWRK | PLSBWF | PLSBG | 无电解镀镍 | |
- | BLSBWF | BLSBG | 铬酸盐光泽处理(黑色) | |
SLSBWRK | SLSBWF | SLSBG | SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
L尺寸公差变更 ![]() | LKC | L尺寸公差如下所示。 指定方法 LKC 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
![]() | ||||||||
变更外螺纹部长度 ![]() | MLC | 变更外螺纹部长度。![]() MLC=指定单位0.1mm ![]() 指定方法 MLC10 ![]() | ||||||||
变更内螺纹部有效长度 ![]() | ND | 将内螺纹部有效长度变更为N×3。 指定方法 ND6 (将N变更为ND) ![]() ![]() ![]() |
![]() | M | MC | g |
2 | 1.5 | 0.8 | |
2.6 | 2.1 | 0.8 | |
3 | 2.3 | 1 | |
4 | 3 | 1.2 | |
5 | 3.9 | 1.5 | |
6 | 4.3 | 2 | |
8 | 6.2 | 2.5 | |
10 | 8 | 3 | |
12 | 9.8 | ||
16 | 13.6 | ||
20 | 17 | 4 | |
24 | 20 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|