Type | 材质 | 表面处理 | B(mm) | L(mm) | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | L尺寸・螺纹指定型 | ||||
- | NLSFB | NLSBF | 一般结构用钢 | - | 5~32 | 8~1000 |
LSBRK | LSFB | LSBF | 四氧化三铁保护膜 | |||
PLSBRK | PLSFB | PLSBF | 无电解镀镍 | |||
- | BLSFB | BLSBF | 铬酸盐光泽处理(黑色) | |||
SLSBRK | SLSBFA | SLSBF | SUS304 | - | ||
- | ALSFB | ALSBF | A2011-T8 | 本色阳极氧化处理 |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | |||
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L (固定尺寸 选择) | M (粗牙螺纹) | (C) | |||||||||||||||||||
Type | B | |||||||||||||||||||||
一般结构用钢 LSBRK PLSBRK SUS304 SLSBRK | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 6.9 | |||||||||||
7 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 8.1 | |||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 9.2 | ||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 11.5 | |||
12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 13.9 | |||
13 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 15.0 | |||||
14 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 16.2 | |||||
17 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 19.6 | ||||||
19 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 12 | 21.9 |
型式 | L 指定单位0.5mm | M (粗牙螺纹) | (C) | |
Type | B | |||
一般结构用钢 NLSFB LSFB PLSFB BLSFB SUS304 SLSBFA A2011 ALSFB | *5 | 8~100 | 2.6 | 5.8 |
6 | 8~100 | 3 | 6.9 | |
7 | 10~200 | 4 | 8.1 | |
8 | 15~250 | 5 | 9.2 | |
10 | 25~350 | 6 | 11.5 | |
12 | 25~500 | 6 | 13.9 | |
13 | 30~500 | 8 | 15.0 | |
14 | 25~600 | 8 | 16.2 | |
17 | 40~600 | 10 | 19.6 | |
19 | 50~600 | 12 | 21.9 | |
24 | 50~700 | 16 | 27.7 | |
27 | 60~800 | 20 | 31.2 | |
30 | 60~1000 | 20 | 34.6 | |
32 | 75~1000 | 24 | 36.9 |
型式 | L 指定单位0.5mm | M(粗牙) ・N(粗牙)选择 | (C) | ||||||||||||
Type | B | ||||||||||||||
一般结构用钢 NLSBF LSBF PLSBF BLSBF SUS304 SLSBF A2011 ALSBF | *5 | 8~100 | 2 | 2.6 | 5.8 | ||||||||||
6 | 15~100 | 3 | 4 | 6.9 | |||||||||||
7 | 15~200 | 3 | 4 | 5 | 8.1 | ||||||||||
8 | 20~250 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9.2 | |||||||||
10 | 25~350 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11.5 | ||||||||
12 | 25~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | ||||||||
13 | 30~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15.0 | |||||||
14 | 30~600 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | |||||||
17 | 40~600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 19.6 | |||||||
19 | 50~600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21.9 | ||||||
24 | 60~700 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27.7 | ||||||
27 | 60~800 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | ||||||
30 | 75~1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | |||||
32 | 75~1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36.9 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | L尺寸・螺纹指定型 | ||
- | NLSFB | NLSBF | 一般结构用钢 | - |
LSBRK | LSFB | LSBF | 四氧化三铁保护膜 | |
PLSBRK | PLSFB | PLSBF | 无电解镀镍 | |
- | BLSFB | BLSBF | 铬酸盐光泽处理(黑色) | |
SLSBRK | SLSBFA | SLSBF | SUS304 | - |
- | ALSFB | ALSBF | A2011-T8 | 本色阳极氧化处理 |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
变更L尺寸公差 | LKC | L尺寸公差如下所示。 指定方法 LKC 指定单位0.1mm
| ||||||||
变更内螺纹部有效长度 | MD ND | 将内螺纹部有效长度变更为M(N)×3。 指定方法 MD6/ND6 (将M变更为MD、N变更为ND) MD×4+ND×4≤L 仅L尺寸、螺纹指定型适用 B=5不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|