产品概述
小径六角形支柱是一种常用的加工部件,具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
同时有多样的材质可供选择,因此在自动化、电子电器、医疗、通信等领域被广泛使用。
产品特点
特点1: 小径六角形支柱的长度和螺纹都可以进行指定加工,以满足不同的使用环境。
特点2: 多种材质可供选择:一般结构钢、不锈钢、铝合金、黄铜、树脂等。
特点3: 拥有良好防锈性能的材质(不锈钢SUS304)的产品,在精密设备及无尘环境中被广泛使用。
特点4: 主要功能有连接、紧固、支撑、分隔,常被用于各种框架的机构中,作为连接及支撑部件来进行使用。
特点5: 小径六角形支柱能够使用扳手的部位很多,即使在空间狭小的位置也可使用扳手进行紧固,每间隔60°,扳手就能进行换位。

尺寸图
规格概述
|
BSLCB | 一般结构用钢或SUM材 | 四氧化三铁保护膜 | 4~5.5 | 5~20 |
PSLCB | 无电解镀镍 |
SLCB | SUS303 | - |

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击
防锈方法
内螺纹内部可能未进行表面处理。
使用方法
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 |  |  |  |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
使用案例
 | 设备名称:拉入式输送机 功能说明: 拉入式输送机是一种省空间型无驱动输送机 功能:通过拉入机构以及滚轮条的配合,可在无驱动设备的情况下完成输送功能,通过接近传感器进行检测,提高了设备作业的效率,适用于底部无空间,手难以伸入的狭小空间。
机构中六角形支柱的作用 ①六角型材在机构中作为紧固连接件来进行使用,支撑上部所有的工件重量,增加机构的稳定性。 ②由于该机构常用于狭小空间中,六角型材紧固方式十分简便,方便设备的安装和维护。
详情参考点击 拉入式输送机 |
注意事项
①六角形支柱的紧固方法
支柱一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
如对防腐蚀性能有要求,选择选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
选用防腐蚀性能较弱的碳钢材质时,建议存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
|
|
BSLCB PSLCB SLCB | *4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | 15 | | | | 20 | M2 | 5 | 4.6 |
*5 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | | 15 | | | | 20 | M2.6 | 5 | 5.8 |
5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | M3 | 6 | 6.3 |
*B尺寸4·5仅SLCB适用。

四氧化三铁保护膜产品、无电解镀镍产品带有防锈油。

L≤M×6时,底孔可能会贯通。
材质规格
|
BSLCB | 一般结构用钢或SUM材 | 四氧化三铁保护膜 |
PSLCB | 无电解镀镍 |
SLCB | SUS303 | - |

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击
防锈方法
内螺纹内部可能未进行表面处理。