Type | 精加工外径 | 最小弯曲半径 | 导体 | 绝缘体 | 铠装 | ||
构成 | 外径 | 材质 | 材质 | 颜色 | |||
常规电缆 | 6.7±0.15mm | R33mm | 40根/0.08mm[24AWG] | 0.65mm | PVC | PVC | 黑色 |
机器人电缆 | 50根/0.08mm[24AWG] | ETFE |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | ![]() | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | ![]() | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | ![]() | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | ![]() | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 电缆 | 连接器 | ||||
Type | No. | 特长 | 全长 | 有无连接器 | 控制器侧 | 滑台侧 |
SRCB(16针用) MSCB(12针用) MS4CB(4传感器12针用) | 2 | 常规电缆 | 2m | 两侧带连接器 | 09-0341-02-14 (Binder) | ■SRCB SRCN6A21-16S(JAE) ■MSCB/MS4CB HR10A-10P-12S(73)(HRS) |
4 | 4m | |||||
6 | 6m | |||||
2B | 常规电缆 一端散线 | 2m | 一端(控制器侧)散线 | - | ||
4B | 4m | |||||
6B | 6m | |||||
2-R | 机器人电缆 | 2m | 两侧带连接器 | 09-0341-02-14 (Binder) | ||
4-R | 4m | |||||
6-R | 6m | |||||
2B-R | 机器人电缆 一端散线 | 2m | 一端(控制器侧)散线 | - | ||
4B-R | 4m | |||||
6B-R | 6m |
Type | 精加工外径 | 最小弯曲半径 | 导体 | 绝缘体 | 铠装 | ||
构成 | 外径 | 材质 | 材质 | 颜色 | |||
常规电缆 | 6.7±0.15mm | R33mm | 40根/0.08mm[24AWG] | 0.65mm | PVC | PVC | 黑色 |
机器人电缆 | 50根/0.08mm[24AWG] | ETFE |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|