Type | ![]() | ![]() | 行程(θ角度) (deg) | 耐负载(N) | 重复定位精度 |
RMPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 360 | 9.8~29.4 | ±0.01°以内 |
▼各产品的姿势特性表 | ||||
型式 | 移动导轨【进给方式】 | 颠倒使用 | 侧面水平使用 | 侧面垂直使用 |
RMBG | 向心球轴承【滚珠丝杠式】 | ○ | ○ | ○ |
RMPG/RMWG | 滚珠轴承【蜗轮式】 | ○ | ○ | ○ |
○虽然对负载和力矩有所限制,但可以使用 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413- LA5-C-N | ![]() | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | ![]() | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | ![]() | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | ![]() | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 请按照选型步骤![]() ![]() | |||
型式(![]() ![]() | - | ![]() | ||
RMPG40W | - | N |
型式 | ![]() | 机械规格 | 精度规格 | ||||
![]() | ![]() | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重 (kg) | 定位精度 | 力矩刚性 (″/N·cm) | |
RMPG | 40W | N(无) 电缆另售。 请参阅 ![]() MSCB□选择。 | φ39 | 360° | 0.4 | 0.05°以内 | 0.74 |
60W | φ59 | 0.6 | 0.84 | ||||
60Z | 0.7 |
No. | 40W | 60WC | 60ZC |
进给方式(减速比) | 蜗轮(1/120) | 蜗轮(1/180) | |
导向 | 深沟滚珠轴承 | ||
分辨率(脉冲) | ≈0.006°(Full) | ≈0.004°(Full) | |
MAX速度 | 30°/sec[5khz] | 20°/sec[5khz] | |
重复定位精度 | ±0.01°以内 | ||
耐负载 | 29.4N | 9.8N | |
空转 | 0.05°以内 | ||
背隙 | 0.1°以内 | 0.05°以内 | |
平行度 | 50μm以内 | ||
偏心量 | 5μm以内 | ||
表面跳动量 | 30μm以内 |
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相 (东方马达(株)) |
型式 | C005C-90215P-1 | |
步进角 | 0.72° | |
连接器 | 型式 | HR10A-10J-12P(73) 广濑电机(株) |
接收侧连接器 | HR10A-10P-12S(73) 广濑电机(株) | |
传感器 | 限位传感器 | 无 |
原点传感器 (ORG1) | 有 | |
开口原点传感器 (ORG2) | 无 | |
型式 | 微型光传感器:EE-SX4320 欧姆龙(株) | |
电源电压 | DC5~24V ±5% | |
消耗电流 | 35mA以下 | |
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC30V以下 10mA以下 剩余电压0.3V以下 (负载电流2mA时) | |
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
原点检测刻度位置[°] | |
RMPG40W | 0(原点端面:遮光板的CCW侧边缘) 8(反端面:遮光板的CW侧边缘) |
RMPG60WC | 0(原点端面:遮光板的CCW侧边缘) 8(反端面:遮光板的CW侧边缘) |
Type | ![]() | ![]() | 行程(θ角度) (deg) | 耐负载(N) | 重复定位精度 |
RMPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 360 | 9.8~29.4 | ±0.01°以内 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|