![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
ZMSG413 | - | RA5 | - | C | - | N |
![]() | ![]() | ![]() 马达 | ![]() 电缆 | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重 (kg) | 上下摆动 | 左右摇动 | 耐负载 (N) | 附件(4个) | |||
Type | No. | 盖板位置 | 逻辑 | 电压 (V) | Type M─L | ||||||||
ZMSG | 413 | ![]() | A (全部N.C.) B (全部N.O.) C (限位开关为N.C. 原点传感器为N.O.) | 5 24 | C (标准) D (高扭矩) E (高分辨率) U 50W伺服 (放大器组件) | N (无) U (伺服用电缆) 电缆另售,请参见P.1659 MSCB□选型 | 40×40 | 13 | 0.6 | 15″以内 | 10″以内 | 49.0 | SCB3─10 |
513 | 50×50 | 0.8 | SCB3─10 | ||||||||||
615 | 60×60 | 15 | 0.9 | SCB4─12 | |||||||||
715 | 70×70 | 1.2 | SCB3─12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|